Digitalizzatore Isolato 7600

Potente e facile da integrare - il 7600, la quarta generazione di digitalizzatori isolati, consente la misurazione di tensioni con potenziali estremamente elevati. Esso è perfettamente idoneo per applicazioni di monitoraggio delle scariche elettriche (fulmini) o di monitoraggio delle linee di alta tensione.

Descrizione Prodotto

Il digitalizzatore isolato 7600, front-end controllato a distanza, appartiene alla serie GEN di registratori di transitori (GEN5i/GEN7t/16t). Esso comprende un'unità trasmittente ed un'unità ricevente collegate ed isolate da un cavo a fibra ottica. Come unità ricevente viene utilizzata una speciale scheda ricevente GEN.

Il digitalizzatore isolato 7600 è fornito senza batterie od alimentatore ed è progettato per essere integrato in sistemi di isolamento già esistenti, al fine di garantire la continuativa alimentazione CC all'unità ricevente.

Un convertitore A/D digitalizza i segnali analogici alla cadenza di campionamento fino a max. 100 MegaSamples/s e risoluzione di 14 bit.

L'isolamento a fibra ottica previene i loop di terra, il rumore e la deriva dei segnali, garantendo così la sicura separazione dell'oggetto in prova e del banco prova. La robusta custodia di acciaio inossidabile permette l'affidabile impiego in ambienti soggetti ad interferenze elettromagnetiche. Cliccare qui per apprendere i vantaggi concernenti l'isolamento galvanico.

Potenziali campi di applicazione

  • Monitoraggio fulmini e scariche elettriche
  • Monitoraggio di linee elettriche ad alta tensione

Vantaggi

  • Sicuro, preciso ed affidabile
  • Ampio campo di vibrazioni e temperatura (-10 ... +70 °C)
  • Idoneo per l'impiego in ambienti con difficoltà di accesso ed ambienti elettrici.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.

Richiedete offerta per Digitalizzatore Isolato 7600

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+