SCOUT55 - Amplificatore con frequenza portante di 4,8 kHz
L'amplificatore di misura SCOUT55 è adatto a rilevare ed elaborare valori di misura provenienti da trasduttori passivi. Si possono collegare i seguenti trasduttori:
- Estensimetri a mezzo e ponte intero
- Induttivi a mezzo e ponte intero
- Trasduttori piezoresistivi e potenziometrici
- LVDT
Caratteristiche Salienti
Caratteristiche Salienti
- Amplificatore a frequenza portante di 4,8 kHz per estensimetri a mezzo e ponte intero, induttivi a mezzo e ponte intero, LVDT, trasduttori piezoresistivi, potenziometri
- Facile impostazione di tutti i parametri, guidata da menu dal pannello frontale
- Quattro comparatori di allarme
- Uscita analogica scalabile (± 10 V, ± 20 mA, 4 - 20 mA)
- Due memorie del valore di picco (min / max, valore istantaneo, curva d'inviluppo)
- Interfaccia seriale per l'impostazione dei parametri e l'uscita delle misure
- Custodia compatta con bracci di sostegno / maniglia di trasporto
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
| SCOUT55 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual (Operation with computer or terminal) | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 048 | |||||||||
Scaricamento Software e Firmware
Qui si possono scaricare gli ultimi aggiornamenti del software e firmware per lo SCOUT55
Richiedete offerta per SCOUT55
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.