catman®AP - il software per acquisizione dati completo e conveniente.
Scoprite i vantaggi di un software di nuova generazione. catman®AP è costituito da un insieme di moduli altamente efficienti per i più diversi compiti di misura. Ciascuno di essi è un campione nel proprio settore. Associati fra loro, i moduli formano un pacchetto ad alte prestazioni, flessibile, potente e collegabile in rete - catman®AP.
catman®AP - Descrizione Prodotto
La base: catman®Easy – la misurazione resa facile.
catman®Easy rende molto facile la misurazione e l'analisi dei propri dati. Grazie all'intuitiva interfaccia utente bastano solo pochi clic del mouse per lanciare la misurazione. Configurare semplicemente l'amplificatore usando TEDS, il prospetto dati elettronico del trasduttore, oppure la banca dati sensori aggiornabile – ed il gioco è fatto. Le numerose opzioni per l'analisi grafica dei dati e la versatilità di esportazione rendono il catman®Easy un utensile affidabile ed indispensabile per ogni tecnico di misura.
Tutto compreso… i moduli catman®AP sono il supporto professionale per i vostri compiti di misura
Modulo aggiuntivo EasyMath per la valutazione matematica dei dati. Calcolate le espressioni “dietro” ai valori di prova. Molti compiti di misura richiedono l'analisi dei dati basata su metodi matematici. Il modulo add-on EasyMath del catman®AP svolge molte e differenti analisi matematiche per Voi. I risultati possono essere facilmente stampati, visualizzati ed esportati.
catman®AP si adatta al singolo compito di misura – facilitando il vostro lavoro quotidiano. Usate il modulo aggiuntivo AutoSequence per automatizzare le misurazioni ripetitive o le fasi di analisi, mettendo semplicemente in sequenza i blocchi funzionali. Si risparmia molto tempo, specialmente con le misurazioni periodiche aventi le stesse fasi di analisi o con l'automazione delle prove di funzionalità.
Usate il modulo aggiuntivo EasyScript di catman®AP per creare i vostri script per compiti di misura individuali, ad esempio per sviluppare da soli specifiche procedure di misura od analisi, integrando poi le nuove funzioni in catman®AP. EasyScript si basa sul noto standard Microsoft VBA: affidabile e pratico, perfino "fuori linea".
Usate il modulo aggiuntivo EasyLog di catman®AP per registrare in modo autonomo i vostri dati di misura su schede per PC o dischi rigidi (in combinazione con gli amplificatori MGCplus).
Il modulo aggiuntivo EasyPlan per la parametrizzazione fuori linea (offline), consente la configurazione facile ed anticipata senza la necessità di effettuare il collegamento al PC.
Versione 3.3: Funzionalità ed usabilità
Anche l'ultima versione 3.3 del catman®AP convince per le sue nuove caratteristiche e l'elevata usabilità. Approfittate dei numerosi miglioramenti e dei processi ottimizzati. Naturalmente sono supportati i più recenti sistemi di aplificatori della HBM, ad esempio il QuantumX e l'espressoDAQ.
Operando col catman®AP 3.3, le nuove caratteristiche migliorano la funzionalità e l'usabilità:
- Conteggio Rainflow - sia per monitoraggio che analisi in tempo reale
- Nuovi tipi di grafico
- Prova della taratura dei sensori
- Controllo delle registrazioni video in parallelo alle misurazioni
- Supporto delle ruote di misura IGeL nelle prove mobili su strada
Caratteristiche Salienti
- Configurazione degli amplificatori mediante TEDS o con la banca dati sensori
- Opzioni di visualizzazione grafica: indicatore digitale, indicatore analogico, indicatore a barre, registratore a carta, testo e LED, oggetto tabella, immagini di sfondo
- Opzione di esportazione per le curve di misura in vari formati (p.es. Word)
- Canali virtuali per il calcolo in tempo reale (algebra incluso derivate ed integrali, analisi delle rosette di estensimetri, monitoraggio del valore di picco in condizione di sincronismo angolare, filtri digitali)
- Monitoraggio dei livelli di allarme e degli eventi
- Analisi grafica dei dati e della registrazione (logging)
- Analisi video (sincronizzazione della misurazione coi dati video)
- Esportazione dei dati in tutti i più comuni formati: Excel, ASCII, DIAdem, ed nSoft
- Strumenti supportati: MGCplus, MGCsplit, Spider8, eDAQ, eDAQlite, interrogatori ottici, CANHEAD
- Modulo addizionale EasyMath per la valutazione matematica dei propri dati di misura (calcolo libero di canali, analisi in frequenza, eliminazione degli estremi statistici, interpolazione, ecc.)
- Modulo addizionale AutoSequence per le misurazioni ripetitive o per le routine di analisi
- Modulo addizionale EasyLog per la registrazione autonoma dei propri dati di misura su scheda PC o su disco rigido (per MGCplus od eDAQ)
- Modulo addizionale EasyScript per creare i propri script per compiti di misura individuali
- Verifica dei canali per monitorare le funzioni dell'amplificatore ed il corretto collegamento del trasduttore
- DataViewer per la rapida panoramica delle singole serie di dati - comprese le tabelle ed i grafici, con le grandezze statistiche caratteristiche ed i dati di tracciabilità
- Esportazione diretta dei dati al software di analisi GlyphXE
Esempi pratici con catman®AP
catman®AP / catman®Easy con il modulo EasyScript: Come scrivere i valori di prova in un file Excel durante il corso della misurazione?
Esempio di EasyScript (per catman®Easy): Valori singoli (Snapshot) ad Excel
Come analizzare una curva di decadimento in catman®Professional?
Si debba calcolare un periodo di tempo (delta t) fra due punti definiti (p.es. l'80 % ed il 20 % del massimo) per una variazione del segnale di decadimento (p.es. curva di raffreddamento). In catman® Professional questo compito...
Come usare la funzione AddIn in catman®Professional?
Esempio di AddIn per catman®Professional
catman®Professional: Come usare la libreria ActiveX di catman in Visual Basic?
Programma di esempio per usare la libreria ActiveX di catman in Visual Basic.
Come collegare catman®Professional ed Excel con ActiveX?
Questa macro Excel macro genera un oggetto catman e lancia mediante catman un'acquisizione dati di 100 valori a partire dal primo canale.
Risultati da 1 a 5 su 11
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| catman®AP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Start Guide | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per catman®AP
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per catman®AP con un click del mouse.
HBM Online Shop