Il modo semplice per gestire i sistemi di acquisizione con elevato numero di canali
Il pacchetto software catman®Enterprise é stato sviluppato proprio per svolgere compiti di misura con l'elevato numero di canali del sistema di acquisizione MGCplus. Un server di misura dedicato (SMD) svolge l'effettiva misurazione. Numerosi PC Client possono accedere contemporaneamente ai dati del server SMD. In tal modo si possono monitorare e valutare in tempo reale le acquisizioni dei numerosi canali.
Descrizione Prodotto
Il pacchetto comprende moduli per la configurazione (setup), l'acquisizione dei valori misurati e le funzionalità per i clienti. Il software supporta fino a 20 000 canali: ciascun canale può comprendere sia un canale dell'MGCplus, che un canale di calcolo od una condizione di trigger. Si puó accedere ai canali di misura da tutti i menu usando il loro nome univoco. Infine, i canali si possono suddividere in gruppi e sottogruppi logici. Ciò significa che anche con un elevato numero di canali, diventa facile localizzare i canali desiderati.
L'ultima versione di catman Enterprise 5.0 ne estende l'impiego dalle applicazioni aerospaziali all'analisi sperimentale delle sollecitazioni su grandi strutture meccaniche quali le navi ed i grandi veicoli. Il software è stato concepito per la massima facilità d'impiego e permette all'utente di configurare rapidamente la misurazione. La prova di ciascun punto di misura estensimetrico può essere automatizzata, assicurando così la massima efficienza di impostazione degli amplificatori.
I dati vengono registrati usando un server dati multicanale durante l'acquisizione, mentre l'architettura client-server del sistema permette a più client di accedere contemporaneamente online, visualizzando i dati in tempo reale.
Sono disponibili potenti funzioni trigger preimpostabili, che comprendono lo start di acquisizioni veloci o la spedizione di email da punti particolari durante l'acquisizione. Il software include speciali calcoli online per l'analisi sperimentale delle strutture.
L'architettura aperta - accessibile con il linguaggio Script integrato e con una interfaccia ActiveX - permette all'utente di integrare funzioni addizionali personalizzate.
Il sistema ha giá dimostrato il suo valore al British Aerospace, EADS, Cessna ed Embraer.
Caratteristiche Salienti
- Acquisizione dati mediante server dati multicanale
- Software di configurazione completo di database per l'impostazione automatica ed il raggruppamento logico di numerose migliaia di canali di misura
- Il server possiede esaustive funzioni trigger (per esempio curve con valori di riferimento o trigger limite)
- Scrittura della completa acquisizione in un file Log
- Verifica automatica del cablaggio dei punti di misura estensimetrici
- Numerosi client hanno accesso online ai dati del server
- Visualizzazione in tempo reale completamente configurabile sul server e sui PC client, anche durante l'acquisione dei dati
- Reazioni configurabili agli eventi trigger (per esempio messaggio sullo schermo, lancio di acquisizioni rapide, invio di e-mail)
- Calcoli speciali online per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni (compensazione termica, calcolo delle rosette)
- Personalizzazione mediante VB Script
- Facile configurazione fino a 20 000 canali
- Gestione pilotata da banca dati della configurazione di trasduttori ed amplificatori
- Link ai software catman® e ActiveX®
Documentazione tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| catman®Enterprise | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual catman®Enterprise MD Server 5.0 | |||||||||
| Operating Manual catman®Enterprise MD Client 5.0 | |||||||||
| Operating Manual catman®Enterprise MD Trend 2.1 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per catman®Enterprise
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.