Amplificatori di Precisione e Strumenti di Taratura

Quando ha importanza la massima precisione dei risultati di prova, gli amplificatori di misura e l'elettronica della HBM sono la prima scelta in tutto il mondo.

Non solo gli utenti dell'industria, della ricerca e dell'università sono convinti della qualità degli strumenti di alta precisione HBM per l'acquisizione dei dati, ma anche molti Enti Metrologici Nazionali li utilizzano, ad esempio l'amplificatore di precisione DMP41 è noto quale affidabile strumento di riferimento.

  Prodotto   Descrizione
DMP41 Strumento di misura digitale di alta precisione - massima accuratezza e stabilità a lungo termine
Strumento di misura digitale di alta precisione - massima accuratezza e stabilità a lungo termine
BN100A Unità di taratura di alta precisione per strumenti di misura e catene di misura operanti con frequenza portante 225 Hz.
Unità di taratura di alta precisione per strumenti di misura e catene di misura operanti con frequenza portante 225 Hz.
K3607 Unità di taratura munita di rete di resistori di alta precisione, per simulare trasduttori a ponte intero di estensimetri da 350 Ω.
Unità di taratura munita di rete di resistori di alta precisione, per simulare trasduttori a ponte intero di estensimetri da 350 Ω.
K148 L'unità di taratura HBM controllata da PC consente la massima sicurezza ed affidabilità per i propri compiti di taratura.
L'unità di taratura HBM controllata da PC consente la massima sicurezza ed affidabilità per i propri compiti di taratura.
K800 Può tarare otto canali contemporaneamente. Strumento particolarmente utile per amplificatori di misura multicanale, quale l'MGCplus della HBM.
Può tarare otto canali contemporaneamente. Strumento particolarmente utile per amplificatori di misura multicanale, quale l'MGCplus della HBM.