Accessori

Catalogo Estensimetri (pdf, inglese)
Catalogo Estensimetri (pdf, inglese)

La qualità del punto di misura non dipende unicamente dall'estensimetro, bensì anche dal tipo di applicazione e dalla sua attuazione.

Per essere perfettamente funzionante, il punto di misura richiede la minuziosa preparazione della superficie di applicazione, l'accurato incollaggio, il corretto collegamento e l'adeguato rivestimento protettivo.

Con gli accessori per estensimetri, la gamma di prodotti HBM viene completata con tutto ciò che è necessario per una buona applicazione di estensimetri.

NO_FILTER
 
  Prodotto   Descrizione
Fazzolettini per Pulitura Fazzolettini di cellulosa per la pulitura degli estensimetri e del punto di misura prima della loro applicazione
Fazzolettini di cellulosa per la pulitura degli estensimetri e del punto di misura prima della loro applicazione
DAK1 Valigetta Starter Kit per estensimetri (ER)
Valigetta Starter Kit per estensimetri (ER)
DAK2 Valigetta per l'installazione di estensimetri (ER)
Valigetta per l'installazione di estensimetri (ER)
FS01 Pennarello di flussante
Pennarello di flussante
Filo per saldare senza piombo LOT-LF Filo per saldare senza piombo, 217 ... 219 °C
Filo per saldare senza piombo, 217 ... 219 °C
Nastro di Poliammide Nastro adesivo di Poliammide
Nastro adesivo di Poliammide
Filo per saldare LOT Filo di lega di stagno per saldare, 183 ... 190 °C
Filo di lega di stagno per saldare, 183 ... 190 °C
RMS1 Solvente per pulitura
Solvente per pulitura
RMS1-SPRAY RMS1-SPRAY consente la rapida pulitura per l’installazione degli estensimetri
RMS1-SPRAY consente la rapida pulitura per l’installazione degli estensimetri
RSP120 Erogatore di solvente
Erogatore di solvente
Ancoraggi a saldare Ancoraggi a saldare LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Ancoraggi a saldare LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Foglio di Teflon Foglio di Teflon
Foglio di Teflon
Fili rigidi e flessibili Filo di rame smaltato, Cavo piatto isolato PVC, Filo da cablaggio, Filo flessibile, Filo molto flessibile
Filo di rame smaltato, Cavo piatto isolato PVC, Filo da cablaggio, Filo flessibile, Filo molto flessibile