Lega di stagno con anima

Filo di lega di stagno con anima di flussante, per applicazioni di ER

Filo di lega di stagno per l'applicazione di estensimetri (ER). Il filo per saldare ha diametro Ø 0,5 mm ed è costituito da lega di stagno S-SN60Pb38Cu2 con anima di flussante tipo F-SW32. Il flussante non è corrosivo. La temperatura di fusione è di 183 ... 190 °C. La confezione è di una bobina del peso di 1 kg.

Richiedete offerta per Filo per saldare LOT

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+