![]() |
|||
|
Lega di stagno con anima - Filo di lega di stagno con anima di flussante, per applicazioni di ER
|
|||
|
Filo di lega di stagno per l'applicazione di estensimetri (ER). Il filo per saldare ha diametro Ø 0,5 mm ed è costituito da lega di stagno S-SN60Pb38Cu2 con anima di flussante tipo F-SW32. Il flussante non è corrosivo. La temperatura di fusione è di 183 ... 190 °C. La confezione è di un rotolo del peso di 1 kg. |
|||
Richiesta d'offerta! Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per Resin cored solder con un click del mouse.
Acquistate ora Resin cored solder è disponibile nel nostro online shop.