![]() |
|||
|
Fili solidi e flessibili - Filo di rame laccato, Cavo piatto isolato PVC, Filo rigido da cablaggio, Filo flessibile da cablaggio, Filo molto flessible da cablaggio
|
|||
Filo di rame laccatoFilo di rame laccato con poliuretano, sezione 0,04 mm², rotolo lungo 25 m. Idoneo al cablaggio degli estensimetri all'interno dei trasduttori. Non resistente agli acidi forti, liscive forti, alcooli, aromatici, vapore saturo ed acqua calda. Cavo piatto isolato PVCIl cavo piatto con isolamento di PVC è costituito da 6 fili di sezione 0,14 mm² ciascuno, rotolo lungo 50 m, resistenza 0,131 Ω/m. Filo rigido da cablaggioFilo rigido da cablaggio isolato conTeflon, sezione 0,05 mm2, colore giallo, rotolo lungo 100 m, resistenza 0,34 Ω/m. Filo flessibile da cablaggioFilo flessibile da cablaggio isolato Teflon, sezione 0,24 mm2 (multitrefolo), diametro esterno 0,9 mm, rotolo lungo 100 m, resistenza 0,0741 Ω/m. Filo molto flessible da cablaggioFilo molto flessibile da cablaggio isolato PVC, sezione 0,04 mm2 (multitrefolo), diametro esterno 0,6 mm, lungo 25 m, resistenza 0,417 Ω/m, max. temperatura di esercizio +70 °C . |
|||