Fili rigidi e flessibili

Fili rigidi e flessibili - Filo di rame smaltato, Cavo piatto isolato PVC, Filo da cablaggio, Filo flessibile, Filo molto flessibile

Filo di rame smaltato 

Filo di rame isolato con poliuretano, sezione 0,04 mm², lungo 25 m.

Cavo piatto isolato PVC 

Cavo piatto isolato PVC a 6 conduttori, sezione 0.14 mm² ognuno, lungo 50 m, resistenza 0,131 Ohm/m.

Filo da cablaggio 

Filo da cablaggio isolato con Teflon, sezione 0,05 mm², colore giallo, lungo 100 m, resistenza 0,34 Ohm/m.

Filo flessibile 

Filo flessibile isolato con Teflon, sezione 0,24 mm², 19 trefoli e diametro esterno 0,9 mm, 100 m, resistenza 0,0741 Ohm/m.

Filo molto flessibile

Per il cablaggio interno, esposto dei trasduttori. sezione 0,04 mm², 20 trefoli e diametro esterno 0,6 mm, resistenza 0,417 Ohm/m, temperatura ammessa +70 °C, isolamento PVC.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.

Richiedete offerta per i Fili

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Numeri di Catalogo

1-CULD01

1-3133.0034

1-3130.0239-G

1-3301.0092-B
1-3301.0091-GR
1-3301.0094-W
1-3301.0088-S
1-3301.0089-R

1-SLI01

1-3133.0034