K-OL - Estensimetro ottico basato sulla fibra a filamenti di Bragg
Approfittate dei molti e nuovi vantaggi della misurazione con la luce - senza tuttavia abbandonare la robustezza e la convenienza degli estensimetri classici.
Descrizione Prodotto
Gli estensimetri ottici K-OL sono costituiti da fibre di vetro aventi un nucleo con diametro molto piccolo non superiore a 5 micrometri. In confronto, il diametro di un capello umano è di 60 - 80 micrometri. Il nucleo della fibra è rivestito da una pellicola di vetro purissimo del diametro di 125 micrometri.
L'effetto ottico usato per la misurazione della deformazione è causato dalla distanza dei punti di riflessione e, pertanto, della lunghezza d'onda della luce riflessa che viene variata dalla deformazione indotta.
Come tutti i sensori basati sui filamenti di Bragg, i K-OL possiedono i seguenti vantaggi:
- Insensibili ai campi elettromagnetici
- Impiegabili potenzialmente in atmosfere altamente esplosive
- Nessun guasto meccanico del materiale del sensore (vetro) anche sotto forti carichi vibranti
- Numero ridotto di conduttori di collegamento e pertanto minor impatto sull'oggetto in prova
- Minor impegno di cablaggio - in una fibra si possono includere numerosi sensori con differenti lunghezze d'onda di Bragg
- 10 milioni di cicli di carico a deformazione alternata di ±5000 µm/m
Precedentemente, per installare le fibre di vetro con filamenti di Bragg sull'oggetto in prova, le si dovevano annegare nel collante. Con questo metodo si dovevano anche pretensionare le fibre di vetro per misurare le deformazioni negative (contrazioni). Di conseguenza il campo di deformazione negativa era limitato esattamente dal valore di pretensionamento. Essendo i filamenti di Bragg all'interno della fibra, il pretensionamento e l'installazione potevano causare danni indesiderati alla fibra stessa.
Ora, si evidenziano i vantaggi degli estensimetri ottici della HBM, dato che le fibre di vetro con filamenti di Bragg vengono annegate simmetricamente nel materiale composito. Grazie alla loro struttura brevettata, i filamenti di Bragg possono misurare indifferentemente deformazioni positive e negative.
Gli ER ottici brevettati della HBM si distinguono per la facilità di maneggio
Nessuna differenza fra il maneggio degli estensimetri ottici e quelli tradizionali elettrici. Non occorre imparare una nuova tecnica: collaggio, cablaggio, rivestimento, ecc., sono del tutto identici. La struttura brevettata protegge la fibra e rende facile e conveniente l'installazione.
Il meglio dai due mondi
La tecnologia di misura HBM consente l'acquisizione simultanea dei dati provenienti sia dagli estensimetri elettrici che da quelli ottici. Il modulo EasyOptics del software catman®AP della HBM permette di acquisire ed analizzare insieme i dati dei differenti tipi di sensori.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| K-OL | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| Configuration / Ordering Example | |||||||||
Casi di Studio sugli Estensimetri Ottici
DB Minden sta provando gli estensimetri ottici della HBM
Per l'approvazione dei nuovi veicoli ferroviari sono obbligatorie molte prove e controlli. Ciò comporta dei percorsi di prova con set di ruote che permettano la misurazione delle forze fra le ruote ed i binari. Attualmente, la DB...
Tecnologia e servizi HBM per la costruzione della prima centrale eolica offshore in Germania
L’efficiente generazione di energia elettrica senza inquinamento dell’ambiente assume sempre maggiore importanza in tempi di alti prezzi dei beni e di crescente consapevolezza ecologica dei consumatori.
Sensori Ottici per materiali leggeri
Aumenta l'impiego dei materiali leggeri nelle applicazioni aerospaziali ed in altri settori quali l'ingegneria del traffico e delle costruzioni, l'ingegneria meccanica e la generazione di energia. In particolare risulta che la...
Richiedete offerta per estensimetri K-OL
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Prodotti Correlati
Opuscolo in Linea
Portale Sensori Ottici
Visitate
il Portale Sensori Ottici HBM per le pagine bianche ed i casi di studio