Rosetta ottica

K-OR - Rosetta ottica: piccola e robusta

Volete eseguire prove di componenti ad alti livelli di deformazione e con gran numero di cicli di carico? Avete bisogno di risultati di prova precisi in atmosfere potenzialmente esplosive? La K-OR è una rosetta di estensimetri con tecnologia a fibra di Bragg - una delle più piccole al mondo, che tuttavia tollera sollecitazioni estreme.

Descrizione Prodotto

Risultati precisi - anche in ambienti avversi

Dato che gli estensimetri ottici non richiedono alcun segnale elettrico, essi aprono nuove opportunità d'impiego nell'analisi sperimentale delle sollecitazioni. Diversamente dagli estensimetri ottici lineari, la K-OR - è costituita da tre griglie - e misura le deformazioni in tre direzioni. Ciò consente di determinare il valore assoluto e la direzione delle sollecitazioni meccaniche nello stesso modo degli estensimetri elettrici. Provata specialmente per applicazioni con deformazioni di ± 5000 µm/m e 10 milioni di cicli, la K-OR resiste inoltre a condizioni ambientali estremamente avverse.

La rosetta ottica è particolarmente adatta per le misurazioni

  • in atmosfere potenzialmente esplosive,
  • in aree soggette ad alta tensione elettrica, oppure a
  • potenti interferenze elettromagnetiche, ed anche per
  • prova materiali, ad esempio sulle pale dei rotori degli impianti di energia eolica.

Facile installazione e rapido cablaggio

L'impegno di installazione degli estensimetri ottici quali le K-OR è simile a quella degli estensimetri elettrici. Tuttavia il cablaggio è meno complesso, perché gli estensimetri ottici consentono di collegare numerosi sensori in una fibra ottica.

Catena di misura per sensori ottici da un'unica fonte

La HBM fornisce la completa catena di misura per estensimetri ottici da un'unica sorgente. Dall'estensimetro, agli interrogatori e multiplexer, fino al software. Determinazione delle sollecitazioni su componenti ed in ambienti ove le tecnologie tradizionali raggiungono i propri limiti - utilizzando la catena di misura ottica della HBM. Rivolgetevi alla catena di misura per sensori ottici.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
K-ORENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per estensimetri K-OR

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+