Sensore ottico per compensare la temperatura

K-OTC - Sensore ottico per compensare la temperatura

Il K-OTC è un sensore con tecnologia a fibra di Bragg che consente di compensare la dilatazione termica provocata dalla temperatura.

Descrizione Prodotto

Compensazione della temperatura per risultati di misura più accurati

I sensori ottici, ad esempio i K-OR e K-OL della HBM, sono fortemente influenzati dalla temperatura. Nel caso di variazioni della temperatura durante la rilevazione della deformazione, vengono misurate sia la deformazione meccanica che quella termica. Ne consegue che, volendo misurare la sola deformazione meccanica, è necessario compensare quella termica. Col sensore K-OTC, il software di misura catman®AP consente di effettuare matematicamente la compensazione. Il software è facile da usare ed anche la compensazione matematica diventa un compito altrettanto semplice.

Grazie alle sue caratteristiche innovative, il sensore ottico K-OTC è particolarmente adatto per applicazioni di analisi sperimentale delle sollecitazioni, ad esempio per la prova dei materiali od applicazioni ad alta tensione elettrica.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
K-OTCENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per sensori K-OTC

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.