Sensore ottico per compensare la temperatura

K-OTC - Sensore ottico per compensare la temperatura

Il K-OTC è un sensore con tecnologia a fibra di Bragg che consente di compensare la dilatazione termica provocata dalla temperatura.

Descrizione Prodotto

Compensazione della temperatura per risultati di misura più accurati

I sensori ottici, ad esempio i K-OR e K-OL della HBM, sono fortemente influenzati dalla temperatura. Nel caso di variazioni della temperatura durante la rilevazione della deformazione, vengono misurate sia la deformazione meccanica che quella termica. Ne consegue che, volendo misurare la sola deformazione meccanica, è necessario compensare quella termica. Col sensore K-OTC, il software di misura catman®AP consente di effettuare matematicamente la compensazione. Il software è facile da usare ed anche la compensazione matematica diventa un compito altrettanto semplice.

Grazie alle sue caratteristiche innovative, il sensore ottico K-OTC è particolarmente adatto per applicazioni di analisi sperimentale delle sollecitazioni, ad esempio per la prova dei materiali od applicazioni sotto alta tensione elettrica.

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

K-OTC
K-OTC ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log In
Instructions for use Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Richiedete offerta per sensori K-OTC

Richiesta d'offerta per K-OTC

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.