OptiMet by HBM™ - Sistema per sensori a fibra ottica
I sensori intrinsechi assicurano misurazioni efficienti ed affidabili
Quando la fibra ottica stessa costituisce l'elemento del sensore, ed inoltre essa viene usata per trasmettere i dati di misura, si parla di un sensore intrinseco a fibra ottica.
In specifiche applicazioni, gli estensimetri basati su fibra a filamento di Bragg risultano superiori ai loro equivalenti elettrici. La HBM ha completato la sua gamma di estensimetri elettrici ed ottici con il sistema di componenti a fibre ottiche OptiMet by HBM™ con o senza l'integrazione della funzione di misura a filamento di Bragg.
I sistemi OptiMet offrono fibre ottiche monomodali con griglie funzionali integrate:
- OptiMet-OMF (fibra Ormocer)
- OptiMet-PKF (fibra Coated)
Ed inoltre, componenti passivi che offrono utili caratteristiche:
- OptiMet-TMF (cavo Patch, fibra standard per telecomunicazioni)
- OptiMet-LAF (fibra a bassa attenuazione)
Che si tratti dell'aerospazio, della geotecnologia o del monitoraggio dei gasdotti - sono garantite l'efficienza e l'affidabilità!
Applicazioni
Campi di applicazione:
- Analisi Sperimentale delle Sollecitazioni e Prove di Durevolezza
- Prove Aerospaziali
- Prove Automobilistiche
- Prove Ferroviarie
- Geotecnologia
Applicazioni potenziali:
- Monitoraggio delle pendenze
- Monitoraggio della sedimentazione nelle tubazioni
- Monitoraggio durante la fase di costruzione (convergenza di gallerie, elevazione, ecc.)
- Determinazione degli stati di caricamento statici e dinamici
I vantaggi rispetto agli estensimetri elettrici
- Installazione rapida ed economicamente più efficiente del punto di misura
- Insensibilità alle influenze dell'umidità ambientale e dell'acqua
- Maggior stabilità al carico alternato
- Miglior utilizzazione del sistema di prova, nessun tempo di arresto dovuto alla sostituzione degli estensimetri elettrici
- Provati per deformazioni fino ad oltre 7000 µm/m.
Configurazione e Proprietà
La Figura 1 mostra la configurazione di una tipica catena di misura.
Fig. 1: Configurazione tipica per OptiMet OMF ed OptiMet PKF
Le Figure 2, 3 e 4 mostrano i tipi di fibra OMF e PKF, ognuna con caratteristiche distinte. I due tipi OptiMet possiedono le medesime proprietà ottiche:
- a) Forma del picco (griglia con basse caratteristiche di riflessione e massima riflettività del 15 %):
Fig. 2: Tipica forma del picco del filamento di Bragg nelle fibre OptiMet OMF ed OptiMet PKF
- b) Fattore k: 0,79
- c) Diametro nucleo: 6 µm @ 1550 nm
- d) Attenuazione: 18 dB / km (bidirezionale)
I due tipi di fibra sono caratterizzati dall'alta stabilità rispetto al carico alternato e dalla capacità di assorbire elevati livelli di deformazione.
OptiMet OMF (diametro della fibra 195 µm):
Fig. 3: Fibra monomodale OptiMet OMF
OptiMet PKF (diametro della fibra 700 µm):
Fig. 4: Fibra monomodale OptiMet PKF
Temperatura di esercizio
Il campo della temperatura di esercizio* per questi tipi è:
OptiMet OMF | OptiMet PKF |
-269 ... 200 °C | -40°C ... +100 °C |
per brevi periodi fino a +300 °C | per brevi periodi fino a +300 °C |
*) Non sono state prese in considerazione le caratteristiche del collante usato per l'installazione.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| OptiMet by HBM | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per OptiMet by HBM™
Prodotti Correlati
Opuscolo in Linea
Portale Rilevazione Ottica
Visitate
il Portale Sensori Ottici HBM per i white paper ed i casi di studio