Estensimetri per Costruttori di Trasduttori
Quando si tratta di convertire grandezze meccaniche quali la forza, la coppia e la pressione in grandezze elettriche, la tecnologia degli estensimetri offre una eccellente combinazione di prestazioni e vantaggi di costo.
L'offerta HBM di estensimetri con diversi valori di compensazione dello scorrimento è indirizzata specificamente ai costruttori di trasduttori. La selezione mostrata in questa pagina comprende i modelli con le geometrie più comunemente utilizzate.
Noi possediamo un archivio con centinaia di altre geometrie di estensimetri [317]che possono essere immediatamente usati. Se nessuno di questi modelli soddisfa le vostre esigenze, un gruppo di progettazione dedicato realizzerà l'estensimetro personalizzato per i vostri requisiti.
Nota: Gli estensimetri di questa categoria vengono venduti in quantità unitarie di 100 pezzi.
Scaricamento del nuovo Catalogo "Strain Gages for Transducer Manufacturers" (pdf)
Per la panoramica dei dati tecnici, si prega di far riferimento alle pagine 14 e 15.
Richiedete offerta per estensimetri per trasduttori
Modulo per richiesta estensimetri
Modulo per richiesta estensimetri: