PU140 - Protettivo - lacca di poliuretano, monocomponente, contenente solvente
Il rivestimento PU140 è una lacca al poliuretano, monocomponente, a base di solvente, la quale può essere curata a temperatura ambiente. Il PU 140 possiede eccellenti caratteristiche fisiche ed elettriche. Esso si asciuga rapidamente, si incolla bene su metalli e plastiche ed esibisce una elevata elasticità.
Il PU140:
- è resistente ai prodotti chimici ed ai solventi quail etanolo, olio, diesel;
- non è resistente alla maggior parte di solventi organici ed agli idrocarburi clorati
Descrizione Prodotto
Il PU140 protegge gli estensimetri applicati dall’acqua, dall’umidità, dalla condensa d’acqua, dall’atmosfera salina, dal clima tropicale, dagli olii e dai grassi. Data la sua resistenza all’abrasione, dopo la cura esso fornisce anche una protezione meccanica addizionale.
Campo di temperature ammesso: −40 °C ... +140 °C.
Il PU 140 non può essere combinato insieme ad altri protettivi contenenti metiletilchetone (MEK), ad esempio l’NG150.
Documentazione tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| PU140 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Richiesta d'offerta!
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristische Salienti
- Colore/aspetto: giallo brillante
- Punto di fiamma: +57 °C
- Viscosità, circa: 240 mPa⋅s
- Contenuto solido: 48% ±2
- Dilatazione: 10%
- Campo di temperatura ammesso: -40 ... +140 °C
- Scarica disruttiva: 80 kV/mm
- Resistenza specifica (a 100 Hz): 1015 Ω ⋅ cm
- Costante dielettrica (a 100 Hz): 3,6
- Fattore tan δ di perdita dielettrica (a 100 Hz): 0,042