SG250

SG250 - Protettivo di gomma al silicone trasparente

Il protettivo SG250 è una gomma di silicone trasparente, monocomponente e senza solventi. Come catalizzatore per l'indurimento essa necessita solo dell'umiditá dell'aria. Durante l'indurimento, l'SG250 non produce sostanze corrosive. Questo punto è molto importante per l'applicazione di estensimetri.
Il protettivo SG250 è permeabile all'ossigeno.

Caratteristische salienti

Condizioni di indurimento

indurisce all'aria a temperatura ambiente

Campo di temperatura

-70 ... +250 °C

Metodo di applicazione

Distribuzione dal tubetto

Durata del magazzinaggio a temperatura ambiente

6 mesi

Componenti

gomma di silicone monocomponente, trasparente, senza solventi

Confezione

tubetto con ca. 85 g

Sufficiente per ca.

20 estensimetri

Documentazione tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
SG250ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Richiesta d'offerta!

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.