SL450

SL450 - Resina al silicone trasparente per alte temperature

Il protettivo SL450 indurisce a caldo ed è pertanto adatto all'impiego con ER ad alta temperatura (fino a 450 °C).

Caratteristische salienti

Condizioni di indurimento

innalzamento della temperatura a gradini da 95 °C a 315 °C

Campo di temperatura

-50 ... +450 °C

Metodo di applicazione

col pennello in dotazione

Magazzinaggio a temperatura ambiente

6 mesi

Componenti

resina al silicone trasparente contenente solvente

Confezione

3 bottigliette da ca. 25 g ognuna

Sufficiente per ca.

90 estensimetri

Documentazione tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
SL450ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Richiesta d'offerta!

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+