AED - Elettronica Digitale per Trasduttori
Trasformate le celle di carico analogiche in celle di carico digitali tuttofare
L'AED rende facile e conveniente l'implementazione dei vostri sistemi di controllo di processo. L'AED converte i segnali forniti dalle celle di carico analogiche in dati digitali. Non occorre alcun nuovo investimento, perché l'AED consente di beneficiare della precisione digitale anche con il sistema che avete a portata di mano.
Facile, diretto ed efficiente: Avviate il vostro AED rapidamente, dato che la completa elettronica per trasduttori può essere configurata direttamente col PC. Inoltre, è richiesto solo un piccolo lavoro di installazione, grazie ai bus interfaccia che il sistema impiega.
La catena di misura AED consiste nei 3 seguenti componenti:
- la scheda-amplificatore AD103C,
- la custodia base con le interfaccia addizionali, compatibilità EMC, ecc.
- il software AED Panel32.
Scheda-Amplificatore per AED (AD103C)

L'elettronica digitale per trasduttori AD103C rende facile e conveniente i controlli di processo ed i compiti di monitoraggio. L'AD103C digitalizza i segnali provenienti dalle celle di carico e dai trasduttori, evitando così la necessità di effettuare nuovi investimenti. L'AED consente di beneficiare della velocità e precisione fornita dalla tecnologia di pesatura digitale anche con i sistemi analogici preesistenti.
Semplice, diretta e potente: L'elettronica per trasduttori AD103C si attiva in un batter d'occhio. Tutta l'elettronica può essere configurata direttamente mediante PC. Le interfaccia bus della custodia base AED appropriata minimizzano il lavoro di installazione.
La AD103C è una scheda-amplificatore CC per trasduttori resistivi. L'AD103C è egualmente adatto per applicazioni dinamiche e statiche quali i checkweigher (selezionatori ponderali), le pese multi-stazione a combinazione, gli impianti di selezione, le bilance dinamiche postali e gli impianti di riempimento e dosaggio. La interfaccia RS-232 garantisce la connessione diretta al PC.
Caratteristiche Salienti:
- Amplificatore CC per trasduttori resistivi
- Per applicazioni statiche e dinamiche
- Connessione diretta del calcolatore mediante interfaccia RS-232
- Certificata per 10.000 d, classe III secondo OIML R76
- Alta cadenza di trasmissione ed alta risoluzione
- Memoria per la configurazione utente
- Serie di comandi per funzioni di riempimento e dosaggio
Altre schede-amplificatore AED (AD101B, AD104C, AD105C)

- Scheda-Amplificatore AD101B

- Scheda-Amplificatore AD104C

- Scheda-Amplificatore AD105C
Scheda-amplificatore AD101B
L'AD101B è una scheda-amplificatore CC per trasduttori ad estensimetri, per applicazioni statiche e dinamiche.
Caratteristiche Salienti:
- Scheda-amplificatore CC per trasduttori ad estensimetri
- Per applicazioni statiche e dinamiche
- Connessione diretta al calcolatore mediante interfaccia RS-232
- Disponibile il certificato di prova per 6.000 d classe III
- Alte cadenze di trasmissione e risoluzione
- Memoria per configurazione utente
- Scheda AD103C con l'aggiunta della serie di comandi per le funzioni di riempimento e dosaggio
Scheda-amplificatore AD104C
La scheda-amplificatore AD104C si può associare alle celle di carico e trasduttori analogici per trasformarli in tuttofare digitali. Dotata di quattro funzioni trigger e di due comparatori di allarme con isteresi, l'amplificatore AD104C è un modo alternativo per adattare soluzioni preesistenti al concetto digitale della HBM (FIT® ed AED).
La cadenza di uscita impostabile fino a 200 valori di misura al secondo, l'elaborazione dati, le modalità filtro, l'analisi e le funzioni d'impostazione, rendono questa scheda idonea anche per semplici macchine di riempimento e dosaggio.
L'AD104C è disponibile con interfaccia RS-232 ed RS-485 a 4 fili. L'AD105C offre in alternativa la comunicazione RS-485 a 2 fili.
L'AD104C è fornibile solo in lotti da 50 pezzi. Su richiesta è disponibile un kit di dimostrazione.
Scheda-amplificatore AD105C
La scheda-amplificatore AD105C si può associare alle celle di carico e trasduttori analogici per trasformarli in tuttofare digitali. Dotato di quattro funzioni trigger e due comparatori di allarme con isteresi, l'amplificatore AD104C è un modo alternativo per adattare soluzioni preesistenti al concetto digitale della HBM (FIT® ed AED).
La cadenza di uscita impostabile fino a 200 valori di misura al secondo, l'elaborazione dati, le modalità filtro, l'analisi e le funzioni d'impostazione, rendono questa scheda idonea anche per semplici macchine di riempimento e dosaggio.
L'AD105C è disponibile con comunicazione RS-232. L'AD104C offre in alternativa la interfaccia RS-232 e la RS-485 a 4 fili.
L'AD105C è fornibile solo in lotti da 50 pezzi. Su richiesta è disponibile un kit di dimostrazione.
Custodie Base AED

Le custodie base AED dispongono di varie interfaccia per effettuare la corretta connessione alla scheda-amplificatore AD103C. L'elettronica AD103C converte le vostre celle di carico analogiche in celle digitali tuttofare. La scheda-amplificatore AD103C può essere inserita in tutte le custodie base AED. I vari tipi di custodia base differiscono per la loro interfaccia e per la tensione di alimentazione esterna. Scegliete qui l'elettronica per trasduttori che meglio si adatta alla vostre interfaccia ed applicazione …:
Interfaccia | Tensione di alimentazione | ||||||
RS-232 | RS-485 | RS-485 | CANOpen | Device | Profibus | ||
AED 9101D | • | • | • |
|
|
| 6 ... 30 V |
AED 9201B | • | • | • |
|
|
| 18 ... 30 V |
AED 9301B |
| • |
|
|
| • | 18 ... 30 V |
AED 9401A* |
| • |
| • | • |
| 18 ... 30 V |
AED 9501A* |
| • |
| • | • |
| 10 ... 30 V |
* In opzione, è disponibile un gateway Ethernet per AED 9401A ed AED 9501A.
Caratteristiche salienti:
- Interfaccia RS-232, RS-485, CANOpen, DeviceNet e Profibus DP V1
- Due ingressi di controllo e quattro uscite dei comparatori di allarme
- Funzione diagnostica
- Grado di protezione IP65
- Compatibilità EMC
- Memoria interna a prova di caduta della tensione di alimentazione, per il salvataggio dei parametri presunti e di quelli specifici dell'utente
Gateway Ethernet
Per facilitare l'integrazione nei sistemi di controllo, è disponibile l'opzione Ethernet gateway per AED 9401A, AED 9501A e celle di carico digitali FIT®.
Principali vantaggi per la pesatura dinamica e statica:
- semplificazione dei flussi interni di dati,
- accelerazione dei processi, e
- riduzione dei costi.
Software AED Panel
Facile controllo dei compiti di misura dinamici: Il software AED_Panel32
L'intuitivo software panel consente di impostare tutti i parametri per la vostra misurazione.
Ulteriori caratteristiche:
- Taratura della scala
- Selezione dell'indirizzo e baudrate del bus
- Assegnazione di quattro soglie di allarme, compresa l'isteresi
- Analisi grafica e raffigurazione dei risultati
L'impiego della funzione grafica integrata permette di visualizzare chiaramente l'andamento del processo di pesatura. Inoltre, si hanno a portata di mano numerose funzioni di analisi quali la Trasformata Rapida di Fourier (FFT) per l'analisi in frequenza. Questa funzione consente di analizzare il comportamento vibrazionale delle sorgenti di interferenze meccaniche.
I vantaggi in sintesi:
- Chiaro software panel per PC con interfaccia utente grafica basata su Windows®
- Indicazione dei segnali di misura e di controllo
- Serie completa di comandi per le funzioni diagnostiche durante il funzionamento
- Tutte le funzioni sono controllabili da PC
- Documentazione integrata dei parametri di configurazione
Versione 3.4
La nuova versione 3.4 dell'AED_Panel32 rende ancor più facile l'impostazione dei parametri delle proprie applicazioni di pesatura. La versione 3.4 supporta anche le pesatrici prodotto multi-testa ed offre funzioni avanzate per checkweigher, modalità filtro addizionali e nuovi elementi strutturali.
50 filtri digitali forniscono la protezione dalle interferenze
I filtri selezionabili eliminano i segnali di sfondo indesiderati dovuti, ad esempio, alle vibrazioni od agli effetti della temperatura. Si possono quindi ottimizzare i risultati provenienti dalle misurazioni statiche e dinamiche.
I filtri digitali forniscono perfino ulteriori vantaggi …
- Massima velocità di trasferimento, rapido assestamento dei valori di misura
- A prova di interferenze, funzionamento corretto ed affidabile
- Risparmio sui costi, perché non sono più necessari gli elementi ammortizzatori
Acquisizione dei dati digitali nei processi altamente dinamici - usando FIT® ed AED
Impiego del potente software AED_Panel32 per elaborare i complessi dati provenienti dalle vostre applicazioni di tecnologia di pesatura:
Analisi in frequenza per esaminare rapidamente i segnali di misura

Nitido: Segnale di misura all'interno della banda di tolleranza delle soglie di allarme e funzioni trigger
Nuovo Certificato Parti (PC)
Avvantaggiatevi nella costruzione di bilance legali per il commercio
Sia l'elettronica per trasduttori AED che il firmware del sistema AED/FIT sono ora disponibili col Certificato Parti della nuova Guida WELMEC 8.8. I prodotti AED pos
sono pertanto essere impiegati sia negli strumenti non automatici di pesatura (NAWI) che negli strumenti automatici di pesatura (AWI).
Note Applicative
- Celle di carico digitali in applicazioni checkweigher
- Struttura e condizioni di impiego delle FIT®/0... FIT®/5
- Aggiustamento statico della bilancia con FIT® ed AED
- Interrogazione dei valori di misura con la interfaccia seriale RS-232/RS-485 di AED/FIT®
- Dosaggio e riempimento con FIT®/AED
- Uso di AEDPanel per l'analisi nel tempo e nella frequenza delle bilance
- AED/FIT® nelle applicazioni legali per il commercio
- Interrogazione dei risultati del trigger con AED/FIT®
- Messa in funzione di CANOpen
- Messa in funzione di DeviceNet
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| AED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - AD101B | |||||||||
| Data Sheet - AD103C | |||||||||
| Data Sheet - AD105C | |||||||||
| Data Sheet - AED9101C | |||||||||
| Data Sheet - AED9101C-Z2/22 | |||||||||
| Data Sheet - AED9101D | |||||||||
| Data Sheet - AED9201B | |||||||||
| Data Sheet - AED9301B | |||||||||
| Data Sheet - AED9401A | |||||||||
| Data Sheet - AED9501A | |||||||||
| Data Sheet - CAN-Ethernet-Gateway | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions AED9101C-Z2/22 | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual AD101B Communication Commands | |||||||||
| Operating Manual AD101B Hardware and Functions | |||||||||
| Operating Manual AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9101C + AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9201B + AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9301B + AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9401A + AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9501A + AD103C | |||||||||
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
| Operating Manual FIT®-AED-KIT | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide AED | |||||||||
Comparison | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Comparison AD103C vs. AD101B | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 060 | |||||||||
| CE-Certificate 191 | |||||||||
| CE-Certificate 192 | |||||||||
| CE-Certificate 243 | |||||||||
| CE-Certificate 262 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Scaricamento Software e Firmware
Cliccare qui per scaricare le versioni aggiornate del firmware e software per AED
Richiedete offerta per AED
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Opuscolo in linea AED
Prodotti Correlati
Numeri di Catalogo
1-AED9101C-Z2/22
1-AED9101D
1-AED9201B
1-AED9301B
1-AED9401A
1-AED9501A