
RM4220 - Amplificatore per trasduttori ad estensimetri, segnale di uscita 4 - 20 mA
Lo RM4220 della HBM è un amplificatore per estensimetri. Poiché viene agganciato a scatto su binari guida standard, l'amplificatore RM 4220 è facile da installare. Per effettuare i collegamenti elettrici si usa una morsettiera ad inserto di comodo impiego. All'amplificatore di misura si possono connettere sia singoli trasduttori ad estensimetri che più trasduttori collegati in parallelo (> 80 Ohm).
Descrizione Prodotto
Questo amplificatore offre la taratura molto semplice e pratica del punto zero e del valore di fondo scala utilizzando selettori DIP e trimmer. La tensione di alimentazione è selezionabile a 5 o 10 V. Il segnale di uscita è selezionabile a 0 - 10 V o ± 10 V e 4 - 20 mA.
Il collegamento del trasduttore è possibile con tecnica a 4 o 6 fili. Utilizzando la tecnica a 6 fili, si possono trascurare gli effetti della variazione di resistenza dei cavi di prolungamento. La custodia è realizzata con poliammide tipo PA PHOENIX EM e può essere agganciata a qualsiasi binario guida DIN (norma EN 50022).
Caratteristiche salienti
- Amplificatore per fino a quattro trasduttori da 350 Ohm
- Da montare su binari DIN
- Regolazioni mediante selettori DIP e trimmer
- Comodi collegamenti con morsettiera ad innesto
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| RM4220 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 197 | |||||||||
Richiedete offerta per RM4220
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Numero di Catalogo
1-RM4220


