VKIA405

VKIA405 - Protezione dei luoghi di magazzinaggio dai sovraccarichi: Amplificatore digitale per collegare fino a 4 celle di carico ad estensimetri

L'impiego per sollevatori da magazzino e per le alte scaffalature richiede uno speciale requisito dalle apparecchiature di prova: qualsiasi attività di manutenzione interrompe il continuo scaricamento / caricamento delle merci, e ciò costa moneta sonante. La stabilità a lungo termine è pertanto il criterio decisivo nella scelta del giusto sistema di misura e pesatura. Le bilance standard non soddisfano tale elevato requisito.

Descrizione Prodotto

Protezione dal sovraccarico nei luoghi di magazzinaggio

A tal scopo, la HBM ha sviluppato l'amplificatore digitale VKIA405 che consente il collegamento di fino a quattro celle di carico ad estensimetri, e che ha dimostrato la sua stabilità a lungo termine in numerose applicazioni. Il VKIA405 garantisce affidabilità e sicurezza e previene il sovraccaricamento dei luoghi di magazzinaggio o perfino dell'intero magazzino.

Quattro passi per ottenere il proprio risultato di misura

Una soluzione tipica per i luoghi di magazzinaggio da 200 kg a 2000 kg (da 440 a 4400 lbs) consiste nell'integrare il VKIA405 e le relative celle di carico nel flusso dei materiali, ad esempio nella stazione di caricamento. L'installazione del sistema di pesatura è molto semplice:

  • Caricare gli angoli
  • Leggere i valori di correzione dal diagramma
  • Attivare il resistore di aggiustamento
  • Piazzare un carico definito sulla bilancia e trasferire il valore misurato mediante il software

Il VKIA405 offre la interfaccia RS-485 ed il grado di protezione IP65. Oltre all'applicazione sopra descritta, esso è in grado di svolgere semplici compiti di pesatura e monitoraggio che non richiedano strumentazione legale per il commercio.

Desiderate integrare un maggior numero di VKIA405 nella vostra produzione? Nessun problema, siamo pronti ad inviarvi un preventivo personalizzato.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.

Documentazione tecnica

VKIA405
VKIA405 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori dati, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche - come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Richiedete offerta per VKIA405

Richiesta d'offerta per VKIA405

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.