SLS - Compatta bilancia sospesa multi funzionale
La bilancia con indicatore SLS, funzionante a batteria, può essere integrata in sistemi di sospensione esistenti ed è disponibile sia in versione legale per il commercio che in versione industriale non legale.
Video: Aggiustamento della Bilancia Sospesa SLS
Descrizione Prodotto
Per applicazioni medicali ed industriali - dalla pesatura dei pazienti al conteggio dei pezzi
I vostri sollevatori pazienti sono già muniti di bilancia? La pesatura dei pazienti sta assumendo sempre maggior importanza. Dal 2003, la legge europea impone l'impiego di bilance legali per il commercio negli ospedali, allorché il dosaggio dei farmaci si basi sul peso del paziente. La versione legale per il commercio della bilancia sospesa SLS soddisfa questi requisiti ed è perciò particolarmente adatta per uso mobile in applicazioni medicali. Non essendo stata omologata secondo la MPG 90/385/EWG, la bilancia sospesa SLS può essere impiegata solo con i sollevatori di pazienti che siano approvati come dispositivi medicali.
Anche l'industria può beneficiare della SLS. Una SLS legale per il commercio può essere impiegata come strumento a batteria per la misurazione di pesi e forze. La versione industriale, non legale per il commercio, consente di attivare la funzione contapezzi in aggiunta a quella di pesatura dei componenti per la spedizione, rendendola così ottimale per l'inventario delle singole unità.
La versione legale per il commercio della bilancia sospesa SLS offre la portata massima di 200 kg con risoluzione di 100 g. È inoltre disponibile una versione a due campi legale per il commercio con campo di misura addizionale di 320 kg e risoluzione di 200 g.
Vantaggi della logistica mediante taratura indipendente dal luogo di installazione
Necessitate di bilance legali per il commercio da usare in diversi luoghi di installazione? Approfittate dei vantaggi logistici dovuti all'esclusiva caratteristica della SLS! La bilancia sospesa può essere adattata ai rispettivi luoghi di installazione perfino dopo la verifica prima e la piombatura. Ciò consente di mantenere uno stock flessibile di bilance legali per il commercio. Dopo adeguato addestramento ed ottenimento dell'autorizzazione, potete assegnare Voi stessi il fattore g locale prima della spedizione.
Ulteriori Vantaggi
- La SLS è stata approvata dall'Istituto Nazionale Metrologico Tedesco (PTB) secondo OIML R 76
- Sono disponibili differenti accessori di montaggio per facilitare l'installazione (barre filettate, adattatori a culla, ganci, golfari snodati)
- Elevata stabilità ai sovraccarichi fino ad 1 t
- Indicatore ben visibile
- Semplice controllo mediante due soli pulsanti
- Funzione di autospegnimento, regolabile con intervalli di tempo da 30 secondi a 10 minuti
- Speciali modalità di filtratura
- Commutazione dell'unità di peso kg / lbs (solo nella versione non legale per il commercio)
- Azzeramento automatico all'accensione
- Valutazione CE di conformità opzionale del costruttore (autoverifica del costruttore)
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| SLS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Richiedete offerta per SLS
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.