SC232/422B

SC232/422B - Convertitore di Interfaccia

Il convertitore di interfaccia SC232/422B consente di configurare facilmente sistemi bus multicanali mediante la interfaccia standard RS-232 integrata nei PC . Si può configurare un sistema bus RS-422 / RS-485 a 4 fili.

Descrizione Prodotto

Questo convertitore si differenzia dai convertitori standard particolarmente per la robusta struttura della sua custodia metallica, la sua eccellente immunità EMC e l'isolamento elettrico dei segnali. Lo strumento viene fornito con un cavo di collegamento a PC standard (9 poli) ed alimentatore a spina. Un LED segnala quando esso è operativo.

Per configurare sistemi bus multi-canale, si consiglia l'impiego dell'elettronica di pesatura HBM AED…, WE2110 e WE2108-485, oltre alle celle di carico digitali HBM che abbiano interfaccia RS-485 a 4 fili.

Caratteristiche salienti:

  • Conversione da RS-232 ad RS-422/485 a 4 fili oppure a RS-485 a 2 fili (selezione con commutatore)
  • Isolamento galvanico
  • Alta immunità EMC (custodia metallica)
  • Alimentazione 8 ... 30 V=
  • In dotazione alimentatore a spina e cavo di collegamento al PC

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
SC232/422BENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 114Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per SC232/422B

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+