
DIS2116 - Indicatore digitale di pesatura facile e sicuro da usare, per pese a ponte e pese ferroviarie

Il DIS2116 è il sistema digitale di pesatura che consente alle vostre pese a ponte di soddisfare gli ultimi requisiti concernenti la sicurezza e l'efficienza.
Superando le proprietà del DIS2116 di gran lunga le funzioni di un indicatore meramente digitale – esso consente la facile impostazione di tutte le caratteristiche rilevanti (p.es. la configurazione della bilancia, la compensazione del carico d'angolo, la modalità legale per il commercio, la filtratura del segnale di misura), fornendo nel contempo la massima sicurezza dei dati.
Descrizione Prodotto
La facilità operativa del sistema di pesatura è un obbligo, specialmente se esso viene impiegato su bilance strafali, pese a ponte e pese ferroviarie con molte operazioni di carico giornaliere. Grazie al suo intuitivo controllo, il DIS2116 consente di cambiare molto rapidamente tutte le impostazioni importanti. In particolare si risparmia molto tempo con la compensazione elettronica del carico eccentrico, la quale viene effettuata facilmente, con altissima precisione ed elevata riproducibilità.
Inoltre, il DIS2116 soddisfa i più elevati standard sulla sicurezza dei dati. Le ultime direttive CE richiedono la trasmissione dei dati a prova di manipolazione. Nella modalità legale per il commercio, il sistema digitale di pesatura DIS2116 garantisce la sicura trasmissione dei dati mediante la loro cifratura.
Le interfaccia del DIS2116 aprono virtualmente tutte le opportunità di connessione per l'integrazione delle bilance elettroniche negli altri sistemi. Quale opzione, è disponibile una porta Anybus per la connessione alla Ethernet o ad altri sistemi Bus.
In combinazione con le celle di carico C16i, il DIS2116 opera come una pura catena di misura digitale. Beneficerete di tutti i vantaggi della sicura gestione del segnale digitale - per esempio della qualità del segnale, della compatibilità EMC collaudata e della dinamica senza alcuna perdita di dati. Un solo DIS2116 consente la configurazione di pese a ponte con fino a tre segmenti, ognuno con massimo otto celle di carico. Per collegare le celle di carico in parallelo viene usata la scatola di giunzione digitale VKD2R-8.
Sperimentate il DIS2116 in azione: La pesa a ponte digitale
- per collegare celle di carico digitali,
- memoria alibi per i dati stampati e la configurazione,
- trasmissione criptata dei dati fra la cella di carico ed il DIS2116,
- porta COM per una stampante (RS-232 od USB),
- connettore PS/2 per una tastiera esterna,
- funzione di banca dati per bilance check-in (ingresso) e check-out (uscita),
- molteplici interfaccia per lo scambio dei dati con sistemihost,
- disponibile il certificato di approvazione di tipo CE.
Compensazione del carico eccentrico con DIS2116
Al fine di evitare errori di misura, è necessaria la compensazione del carico eccentrico prima di mettere in servizio l'impianto di pesatura. In molti casi, la compensazione del carico eccentrico (noto anche come carico d'angolo) è molto complesso e richiede tanto tempo. Approfittate della innovativa funzione di compensazione elettronica del carico eccentrico del DIS2116.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| DIS2116 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual (P1) | |||||||||
| Operating Manual (P2) | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Parameter Documentation | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Parameter Documentation: Anybus Module - CANopen | |||||||||
| Parameter Documentation: Anybus Module - Modbus-TCP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 267 | |||||||||
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Richiedete offerta per DIS2116
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Opuscolo In Linea DIS2116
Libri Bianchi (White Papers)
Nuovi standard per la sicurezza dei dati nelle applicazioni di pesatura
Strumenti di pesatura automatica per applicazioni legali per il commercio: requisiti e direttive
La Pesa a Ponte Virtuale
Prodotti Correlati
Numero di Catalogo
1-DIS2116









