
DWS2103 - Indicatore da bilancia per la comunicazione fra le celle di carico legali per il commercio e l'elettronica

La tecnologia digitale apre opportunità completamente nuove
Il DWS2103 è un indicatore digitale da bilancia per la comunicazione fra celle di carico legali per il commercio e l'elettronica . In combinazione con la famiglia di trasduttori digitali AED o con le celle di carico digitali FIT® esso consente di implementare gli strumenti di pesatura automatica (AWI) legali per il commercio quali, ad esempio, pesatrici automatiche, selezionatrici automatiche (checkweigher) ed impianti automatici di riempimento gravimetrico.
Descrizione Prodotto
Il DWS2103 soddisfa i massimi requisiti concernenti la sicurezza. L'ultima direttiva CE MID (Measuring Instruments Directive) richiede una trasmissione dati che impedisca la manipolazione. In modalità legale per il commercio, l'indicatore digitale da bilancia DWS2103 garantisce la sicura trasmissione criptata dei dati. Di conseguenza, la capacità operativa legale per il commercio risulta pienamente garantita in qualsiasi momento.
Vantaggi della trasmissione digitale del segnale
La trasmissione del segnale puramente digitale apre l'opportunità di sviluppare nuovi concetti. Essi comprendono la trasmissione dati WLAN o la tensione di alimentazione mediante sistemi autoalimentati, ad esempio ad energia solare, a celle di combustibile o ad accumulatori. La trasmissione senza fili (wireless) offre ulteriori vantaggi quali l'isolamento galvanico. Inoltre, il DWS2103 non abbisogna di essere installato in prossimità dell'effettivo strumento di pesatura; si può operare contemporaneamente con più bilance utilizzando un solo indicatore. Infine, la tecnologia digitale consente di implementare la gestione dei beni nelle applicazioni di pesatura, poiché si possono leggere le informazioni concernenti i singoli trasduttori.
Catena di misura completamente digitale
Utilizzando le celle di carico FIT® od i trasduttori digitali AED, la HBM è l'unico costruttore al mondo ad offrire un soluzione digitale che spazia dai singoli componenti alle soluzioni complete, ovvero la completa catena di misura puramente digitale.
Utilizzabile anche per sistemi analogici
A proposito: Non occorre che sostituiate le celle di carico analogiche se volete utilizzare il DWS2103. Basta digitalizzare i segnali delle celle di carico analogiche usando la famiglia di prodotti AED. Ciò consente di continuare ad usare il precedente sistema e, nel contempo, beneficiare della precisione digitale.

Schema di impianto di miscelazione e dosaggio con celle di carico analogiche
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| DWS2103 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual (P1) | |||||||||
| Operating Manual (P2) | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Parameter Documentation | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Parameter Documentation: Anybus Module - CANopen | |||||||||
| Parameter Documentation: Anybus Module - Modbus-TCP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| EC type approval certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWA | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWE | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWT | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Richiedete offerta per DWS2103
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Opuscolo In Linea DWS2103
Prodotti Correlati
Numero di Catalogo
1-DWS2103





