
WE2107 - Moderno indicatore di pesatura per applicazioni statiche e dinamiche
Indicatore di pesatura WE2107. Si può fare affidamento su questo tuttofare di talento per monitorare e controllare i propri processi di pesatura. Non importa se essi sono statici o dinamici: il WE2107 è dalla vostra parte.
Descrizione Prodotto
Con proprietà metrologiche di prim'ordine e molte funzioni pratiche che si integrano perfettamente nei processi di pesatura industriale. Ecco perché il WE2107 è molto più di un mero indicatore di pesatura: il WE2107 si adatta perfettamente alle vostre necessità, in qualsiasi caso. Infatti, col WE2107 sarete in grado di realizzare numerosi e diversi tipi di bilancia, giusto con un solo strumento:
- bilance a piattaforma
- bilance contapezzi
- pese a ponte
- pese per contenitori
- bilance mobili
- bilance dosatrici
- bilance riempitrici
- …
Ed il WE2107 offre la massima sicurezza anche per la pesatura dinamica. Numerose funzioni di riempimento e dosaggio ottimizzano automaticamente e rapidamente i vostri processi di pesatura industriale.
Il WE2107 è ideale per essere inserito nel vostro flusso di processo. Ai due ingressi digitali di controllo si possono assegnare compiti specifici. Il WE2107 dispone complessivamente di quattro tasti funzione, due dei quali disponibili all'utente per assegnare le proprie funzioni principali. Quattro soli tasti funzione – ciò dimostra quanto sia facile operare con l'indicatore di pesatura WE2107 ...
Ergonomico e di uso amichevole, questi valori hanno la massima priorità per il WE2107, per assicurare che tutto funzioni senza intoppi. Volete ricorrere alla comodità del WE2107 Panel Software per parametrizzare ed impostare il vostro indicatore di pesatura: basta preparare tutte le impostazioni sul PC e poi trasferirle all'indicatore di pesatura. Indi salvate i parametri, modo rapido e facile per documentare la configurazione della bilancia per il proprio sistema di assicurazione della qualità.
La versione standard del WE2107 consente di montarlo a parete, su stativo o sul tavolo di lavoro. Nella versione WE2107M, l'indicatore di pesatura è disponibile anche come strumento integrabile nelle consolle di controllo o nel pannello di controllo.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| WE2107 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Communication Commands | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Communication Commands | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 249 | |||||||||
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Scaricamento Software
Cliccare qui per scaricare l'ultima versione del WE2107 Panel Software
Richiedete offerta per WE2107
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Opuscolo WE2107
Numeri di Catalogo
1-WE2107-1
1-WE2107M-SS-1



