
WE2110 - Indicatore Digitale per Pesatura di Precisione
Il WE2110 è un indicatore digitale di precisione che impiega il più recente convertitore A/D Sigma-Delta per garantire misurazioni di peso estremamente rapide ed accurate. Questa tecnologia avanzata consente al WE2110 la risoluzione di fino a 100.000 divisioni con cadenza di fino a 60 misurazioni al secondo.
Descrizione Prodotto
Il WE2110 ha un'ampia regolazione della sensibilità che consente la gestione di trasduttori con segnale di uscita da 0,2 a 3,0 mV/V a fondo scala. Esso è omologato per bilance legali per il commercio fino a 6000 divisioni con campo di misura singolo, oppure 2 x 3000 divisioni per due campi / intervalli di misura.
Caratteristiche salienti:
- Omologabile OIML fino a 6000 d
- Multi-campo / Multi-intervallo 2 x 3000 d
- Per 8 celle di carico da 350 Ω
- Lordo, Netto, Tara, Stampa
- 1 x RS-232 / RS-485 (a 4 fili)
- 1 x RS-232 per stampante o indicatore remoto
- Custodia da pannello 144 x 72 mm (alluminio)
- Alimentazione da rete 110 ... 260 V≈ o 12 ... 24 V=
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| WE2110 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Richiedete offerta per WE2110
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Numeri di Catalogo
1-WE2110
1-WE2110DC
1-WE2110/DOC
1-WE2110/ZM
1-WE2110/ZT
1-WE2110/ZCC
1-WE2110/ZS
1-WE2110/ZH


