
WE2108 - Elettronica di precisione da bilancia legale per il commercio
Il sistema elettronico di pesatura WE2108 è stato progettato per bilance da piattaforma e possiede tutte le funzioni base per le bilance non automatiche o per semplici bilance contapezzi.
Descrizione Prodotto
Per uso legale per il commercio, viene garantita l'omologazione della bilancia per 6000 divisioni secondo EN 45501. Il prezzo attraente completa la positiva presentazione di questo prodotto.
Sono disponibili le seguenti varianti:
- Versione WE2108 in custodia di plastica
- Versione WE2108M in custodia di acciaio inossidabile adatta per montaggio a pannello
- Versione WE2108S in in custodia di acciaio inossidabile adatta per montaggio a parete o come unità da tavolo, per ambienti gravosi
Caratteristiche salienti
- Struttura speciale e forma ergonomica delle diverse varianti della custodia per adattarsi a molte e differenti applicazioni
- Possibilità d'impiego come unità da parete, da stativo o da tavolo senza necessità di accessori supplementari
- Regolazioni guidate da menu sia con tastiera che con PC mediante interfaccia RS-232
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
| WE2108 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Reference Manual | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Reference Manual I | |||||||||
| Reference Manual II | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 146 | |||||||||
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Scaricamento Software
Cliccate qui per scaricare l'ultima versione del WE2108 Panel Software
Richiedete offerta per WE2108
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Numeri di Catalogo
1-WE2108
1-WE2108M
1-WE2108/DOC


