nCode GlyphXE: Il potente software di analisi
I volumi di dati dei progetti di misura e prova diventano sovente di dimensioni enormi. Come si possono ancora identificare le informazioni rilevanti quando si devono gestire gigabyte di dati grezzi?
nCode GlyphXE espone chiaramente i risultati che sono realmente importanti per i vostri progetti di misura. GlyphXE è il software di analisi innovativo e potente che conduce direttamente al rapporto di prova finale - in modo facile, rapido ed affidabile - perfino quando sono coinvolte enormi quantità di dati.
Descrizione Prodotto
L'integrazione di potenti metodi di analisi per la post elaborazione dei propri dati di misura, rende il GlyphXE lo strumento professionale tecnicamente maturo per i vostri progetti di prova. Nel contempo, GlyphXE persuade per la massima facilità d'impiego - perfino per gli utenti occasionali. GlyphXE possiede una interfaccia utente grafica che consente di sviluppare passo per passo analisi e calcoli individuali. Non è necessaria ne alcuna conoscenza di programmazione che l'apprendimento di speciali linguaggi script.
'One-click' per generare i rapporti
Una volta definite, tutte le procedure analitiche possono essere richiamate automaticamente negli stadi successivi - il vostro rapporto finale è lontano giusto un click del mouse.
Guardate il nostro video sulle caratteristiche di nCode GlyphXE
Cliccate qui per scaricare la versione demo gratuita
Tutti i moduli add-on a colpo d'occhio
Risultati significativi immediati usando GlyphXE:
- Facile configurazione
Costruzione dei processi di analisi passo a passo usando l'editore grafico - semplicemente mediante 'drag and drop' (afferra e trascina). - Rapida importazione dei dati
GlpyhXE supporta tutti i comuni formati dei dati - compreso Microsoft Excel e molti altri tool (attrezzi) di ingegneria. - Generazione automatica dei rapporti
Include numerose procedure preconfigurate per le usuali applicazioni. Inoltre si possono salvare procedure analitiche create individualmente - utilizzabili con i nuovi dati di misura per ottenere il rapporto finale giusto con un click.
GlyphXE fornisce risultati chiari ed una manovra intuitiva, assicurando così il notevole incremento dell'efficienza per i propri compiti di misura e prova. Avvantaggiatevi della sostanziale riduzione dei tempi di elaborazione, della minimizzazione del rischio di errori e dei significativi risultati di prova.
Multi-canale, multi-file, multi-formato ... un vero multi-talento!
GlyphXE consente di gestire automaticamente i dati di numerosi canali. L'analisi che GlyphXE può effettuare per un solo canale può essere anche fatta contemporaneamente per centinaia di canali - senza dover programmare alcun speciale batch script. Inoltre, GlyphXE può elaborare qualsiasi numero di cicli di acquisizione, di risultati e di misurazioni.
- Sostanziale risparmio di tempo durante la valutazione dei dati di prova: GlyphXE fornisce esattamente il genere di risultati che servono a prendere le proprie decisioni
- Analisi esaurienti per gli esperti - ma di semplice uso per gli utenti occasionali
- Numerose opzioni per salvare i metodi di post elaborazione che sono già stati definiti, conservando così le importanti esperienze aziendali e migliorando la coerenza dei dati
Con catman® la vostra analisi è giusto ad un click del mouse
GlyphXE supporta tutti i comuni formati dei dati: MTS RPC3, NI DIAdem, imc FAMOS, Microsoft Excel, formati ASCII, MATLAB – e, naturalmente, anche catman® e Perception della HBM. Gli utenti del software di acquisizione dati catman® della HBM ne hanno un doppio vantaggio. I dati possono essere elaborati facilmente e professionalmente usando GlyphXE. Inoltre, l'analisi di post elaborazione dei propri dati può essere lanciata direttamente da catman®, premendo un bottone che è stato integrato direttamente in catman®AP (Versione 3.0).
Guadagnate la reale comprensione dei vostri dati di misura usando questo software intuitivo che, come nessun altro software, consente di decodificare con chiarezza e professionalità i dati più complessi - ed offre piene prestazioni anche nel caso di enormi quantità di dati: nCode GlyphXE.
Nuova Versione 3.0!
Nuova versione 3.0: numerose nuove funzioni e massima facilità d'impiego
Approfittate delle nuove funzioni di nCode GlyphXE Versione 3.0!
Non è un ultimatum: La nuova versione di nCode GlyphXE consente l'uso completo della potenza di calcolo dei propri algoritmi MATLAB correnti. I vostri script MATLAB si integrano facilmente nella comoda cornice (framework) GlyphXE sottoforma di un glifo GlyphXE. Combinate il vostro script individuale con il software interattivo, per ottenere la facile gestione, analisi e rapida visualizzazione dei valori di misura!
Le nuove funzioni rendono le analisi nel campo delle macchine rotanti ancor più efficienti, grazie a:
Visualizzazione ed analisi dei dati con la sincronizzazione dell'angolo
Analisi Waterfall nel dominio del tempo
Dimensionamento flessibile della finestra per le analisi JTF
Inoltre, si beneficia dei grafici XY con asse del tempo assoluto, del supporto dei file video SOMAT SIE e dall'opzione di salvataggio dei file di progetto insieme ai dati di misura.
Le numerose nuove funzioni sono accompagnate dalla massima facilità d'impiego: lo sfogliamento (browsing) e la creazione di tavolozze di glifi personalizzate ed il nuovo aiuto in linea sensibile al contesto rendono questo software ancor più comodo da usare.
Apprendete di più su nCode GlyphXE 3.0 nel nostro webinario nCode GlyphXE. Registratevi ora e scaricate gratuitamente:
Webinario 'Cosa c'è di nuovo in GlyphXE 3.0' (in inglese, 42 minuti)
Richiedete offerta per nCode GlyphXE
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche del GlyphXE ...
- Formati di ingresso multipli
- Calcolatore dei canali
- Assegnazione dei canali
- Filtratura
- Estrazione e concatenazione
- Statistica e statistica mobile
- Ricampionamento
- Conversione delle unità
- Analisi in frequenza
- Editore grafico
- Visualizzazione e generazione rapporti
- Uscita con formati multipli
Moduli add-on per applicazioni speciali
- DSP avanzato
- Indicatori sincronizzati
- Rumore e Vibrazione
- correzione delle anomalie (nuovo)