Torsiometri, Sensori di Coppia e Torsiometri a Flangia della HBM

La gamma di trasduttori di coppia HBM offre torsiometri ad albero od a flangia, oltre ai tipi stazionari (non rotanti), per la misurazione della coppia di reazione. I segnali vengono trasmessi tramite anelli collettori a spazzole oppure con sistemi senza contatto. Insieme ai torsiometri sono disponibili anche giunti di accoppiamento di provata efficacia. 

Video HBM sulla Misurazione della Coppia

HBM - Oltre 50 anni di esperienza nella tecnologia di misurazione della coppia.

Guardate il video

Selezione del prodotto
Tipo di trasduttore Coppia nominale [Nm] Classe di precisione Velocità nominale [rpm]
  Prodotto   Descrizione
T12 Torsiometri a flangia di altissima precisione per uso industriale e banchi prova
Torsiometri a flangia di altissima precisione per uso industriale e banchi prova
Flangia 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5
T40B Torsiometri digitali con sistema di misura magnetico della velocità di rotazione
Torsiometri digitali con sistema di misura magnetico della velocità di rotazione
Flangia 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,05|0,1|0,2|0,5 0 - 10000|10000 - 20000
T40FM Torsiometri digitali per la misurazione di coppie elevate
Torsiometri digitali per la misurazione di coppie elevate
Flangia 10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40MAR Torsiometro con Certificato Marittimo
Torsiometro con Certificato Marittimo
Flangia 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T20WN Torsiogoniometri piccoli e compatti, sistema di misura della velocità e dell'angolo di rotazione integrato, codoli cilindrici
Torsiogoniometri piccoli e compatti, sistema di misura della velocità e dell'angolo di rotazione integrato, codoli cilindrici
Albero 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T22 Torsiometri economici per applicazioni industriali standard
Torsiometri economici per applicazioni industriali standard
Albero 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.5
T10FS Torsiometri a flangia di alta precisione
Torsiometri a flangia di alta precisione
Flangia 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T10F Torsiometri con struttura estremamente corta
Torsiometri con struttura estremamente corta
Flangia 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FH Torsiometri a flangia per altissime coppie
Torsiometri a flangia per altissime coppie
Flangia 10000 - 100000|100000 + 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T11F Torsiometro a flangia per alta velocità
Torsiometro a flangia per alta velocità
Flangia 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 20000 - 30000
T4A Torsiogoniometri piccoli e compatti, buona precisione con gli avvitatori
Torsiogoniometri piccoli e compatti, buona precisione con gli avvitatori
Codolo quadrato 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T5 Torsiometri piccoli e compatti, buona precisione, codoli cilindrici
Torsiometri piccoli e compatti, buona precisione, codoli cilindrici
Albero 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
TB2 Torsiometri di riferimento di estrema precisione
Torsiometri di riferimento di estrema precisione
Flangia 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5
TB1A Torsiometri di riferimento a disco
Torsiometri di riferimento a disco
Flangia 0.05|0.1|0.2|0.5
TN Torsiometri di Trasferimento
Torsiometri di Trasferimento
TTS Chiavi Dinamometriche di Trasferimento per Taratura
Chiavi Dinamometriche di Trasferimento per Taratura
SK5 / SK6 / SK12 Collettori rotanti a spazzole
Collettori rotanti a spazzole
Prodotti supplementari Descrizione
TIM-EC Modulo Interfaccia Coppia TIM-EC per sistemi EtherCAT
Modulo Interfaccia Coppia TIM-EC per sistemi EtherCAT
TIM40 Modulo Interfaccia Coppia per reti CAN e Profibus-DP
Modulo Interfaccia Coppia per reti CAN e Profibus-DP