Panoramica dei Torsiometri, Sensori di Coppia e Torsiometri a Flangia

La gamma di trasduttori di coppia HBM offre torsiometri ad albero od a flangia, oltre ai tipi stazionari (non rotanti), per la misurazione della coppia di reazione. I segnali vengono trasmessi tramite anelli collettori a spazzole oppure con sistemi senza contatto. Insieme ai torsiometri sono disponibili anche giunti di accoppiamento meccanico di provata efficacia. I torsiometri sono denominati anche sensori di coppia.

Selezione del prodotto
Tipo di trasduttore Coppia nominale [Nm] Classe di precisione Velocità nominale [rpm]  
  Prodotto   Descrizione
T12 Torsiometri a flangia di altissima precisione per uso industriale e banchi prova
Torsiometri a flangia di altissima precisione per uso industriale e banchi prova
Flangia 100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|18000
T40B Torsiometri digitali con sistema di misura magnetico della velocità di rotazione
Torsiometri digitali con sistema di misura magnetico della velocità di rotazione
Flangia 50|100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 0.05|0.1|0.2|0.5 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|18000|19000|20000
T40FM Torsiometri digitali a flangia per la misurazione di coppie elevate
Torsiometri digitali a flangia per la misurazione di coppie elevate
Flangia 15000|20000|25000|30000|40000|50000|60000|70000|80000 0.1|0.2|0.5 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000
T10FS Torsiometri a flangia di alta precisione
Torsiometri a flangia di alta precisione
Flangia 100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 0.1|0.2|0.5 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|18000|19000|20000|21000|22000|23000|24000
T10F Torsiometri a flangia con struttura estremamente corta
Torsiometri a flangia con struttura estremamente corta
Flangia 50|100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 0.1|0.2|0.5 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000
T10FH Torsiometri a flangia per altissima capacità
Torsiometri a flangia per altissima capacità
Flangia 100000|130000|150000|200000|250000|300000 0.1|0.2|0.5 1000|2000|3000
T11F Torsiometro a flangia per alta velocità
Torsiometro a flangia per alta velocità
a Flangia 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,05|0,1|0,2|0,5 20000 - 30000
T11F Torsiometro a flangia per alta velocità
Torsiometro a flangia per alta velocità
a Flangia 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,05|0,1|0,2|0,5 20000 - 30000
T20WN Torsiogoniometri piccoli e compatti, sistema di misura della velocità e dell'angolo di rotazione integrato, codoli cilindrici
Torsiogoniometri piccoli e compatti, sistema di misura della velocità e dell'angolo di rotazione integrato, codoli cilindrici
Albero 0.1|0.2|0.5|1|2|3|5|10|20|50|100|200 0.2|0.5 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000
T22 Torsiometri economici per applicazioni industriali standard
Torsiometri economici per applicazioni industriali standard
Albero 5|10|20|50|100|200|1000 0.5 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000
T4A Torsiogoniometri piccoli e compatti, buona precisione con gli avvitatori
Torsiogoniometri piccoli e compatti, buona precisione con gli avvitatori
Codolo quadrato 5|10|20|50|100|200|500|1000 0.1|0.2|0.5 1000|2000|3000|4000
T5 Torsiometri piccoli e compatti, buona precisione, codoli cilindrici
Torsiometri piccoli e compatti, buona precisione, codoli cilindrici
Albero 10|20|50|100|200 0.1|0.2|0.5 1000|2000|3000|4000
TB2 Torsiometri di riferimento di estrema precisione
Torsiometri di riferimento di estrema precisione
Flangia 100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5
TB1A Torsiometri di riferimento a disco
Torsiometri di riferimento a disco
Flangia 100|200|500|1000|2000|5000|10000 0.05|0.1|0.2|0.5
TN Torsiometri di trasferimento
Torsiometri di trasferimento
TTS Chiavi dinamometriche di trasferimento
Chiavi dinamometriche di trasferimento
SK5 / SK6 / SK12 Collettori rotanti a spazzole
Collettori rotanti a spazzole