Panoramica dei Torsiometri, Sensori di Coppia e Torsiometri a Flangia
La gamma di trasduttori di coppia HBM offre torsiometri ad albero od a flangia, oltre ai tipi stazionari (non rotanti), per la misurazione della coppia di reazione. I segnali vengono trasmessi tramite anelli collettori a spazzole oppure con sistemi senza contatto. Insieme ai torsiometri sono disponibili anche giunti di accoppiamento meccanico di provata efficacia. I torsiometri sono denominati anche sensori di coppia.
Selezione del prodotto
| Tipo di trasduttore | Coppia nominale [Nm] | Classe di precisione | Velocità nominale [rpm] | |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | ![]() |
Torsiometri a flangia di altissima precisione per uso industriale e banchi prova
|
Flangia | 100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 | 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 | 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|18000 | |
| T40B | ![]() |
Torsiometri digitali con sistema di misura magnetico della velocità di rotazione
|
Flangia | 50|100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 | 0.05|0.1|0.2|0.5 | 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|18000|19000|20000 | |
| T40FM | ![]() |
Torsiometri digitali a flangia per la misurazione di coppie elevate
|
Flangia | 15000|20000|25000|30000|40000|50000|60000|70000|80000 | 0.1|0.2|0.5 | 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000 | |
| T10FS | ![]() |
Torsiometri a flangia di alta precisione
|
Flangia | 100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 | 0.1|0.2|0.5 | 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|18000|19000|20000|21000|22000|23000|24000 | |
| T10F | ![]() |
Torsiometri a flangia con struttura estremamente corta
|
Flangia | 50|100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 | 0.1|0.2|0.5 | 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000 | |
| T10FH | ![]() |
Torsiometri a flangia per altissima capacità
|
Flangia | 100000|130000|150000|200000|250000|300000 | 0.1|0.2|0.5 | 1000|2000|3000 | |
| T11F | ![]() |
Torsiometro a flangia per alta velocità
|
a Flangia | 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0,05|0,1|0,2|0,5 | 20000 - 30000 | |
| T11F | ![]() |
Torsiometro a flangia per alta velocità
|
a Flangia | 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0,05|0,1|0,2|0,5 | 20000 - 30000 | |
| T20WN | ![]() |
Torsiogoniometri piccoli e compatti, sistema di misura della velocità e dell'angolo di rotazione integrato, codoli cilindrici
|
Albero | 0.1|0.2|0.5|1|2|3|5|10|20|50|100|200 | 0.2|0.5 | 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000 | |
| T22 | ![]() |
Torsiometri economici per applicazioni industriali standard
|
Albero | 5|10|20|50|100|200|1000 | 0.5 | 1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000 | |
| T4A | ![]() |
Torsiogoniometri piccoli e compatti, buona precisione con gli avvitatori
|
Codolo quadrato | 5|10|20|50|100|200|500|1000 | 0.1|0.2|0.5 | 1000|2000|3000|4000 | |
| T5 | ![]() |
Torsiometri piccoli e compatti, buona precisione, codoli cilindrici
|
Albero | 10|20|50|100|200 | 0.1|0.2|0.5 | 1000|2000|3000|4000 | |
| TB2 | ![]() |
Torsiometri di riferimento di estrema precisione
|
Flangia | 100|200|500|1000|2000|3000|5000|10000 | 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 | ||
| TB1A | ![]() |
Torsiometri di riferimento a disco
|
Flangia | 100|200|500|1000|2000|5000|10000 | 0.05|0.1|0.2|0.5 | ||
| TN | ![]() |
Torsiometri di trasferimento
|
|||||
| TTS | ![]() |
Chiavi dinamometriche di trasferimento
|
|||||
| SK5 / SK6 / SK12 | ![]() |
Collettori rotanti a spazzole
|