Torsiometro T10FH

T10FH - Torsiometri per Coppie Elevatissime

Misurazione di coppie fino a 300 kN∙m – con la nota precisione ed affidabilità della rinomata famiglia di prodotti T10F: il torsiometro T10FH è la prima scelta per la misurazione di coppie estremamente elevate.

Descrizione Prodotto

Il torsiometro T10FH migliora l'efficienza e la produttività quando si misurano coppie molto elevate – anche per applicazioni che finora richiedevano apparecchiature speciali molto costose. La versione non rotante del T10FH è la soluzione ideale per banchi prova di grandi motori navali o per prove nell'industria off-shore.

La versione non rotante del torsiometro a flangia T10FH risulta particolarmente adatta a compiti di taratura. Le coppie nominali spaziano da 100 kN·m a 300 kN·m, la massima velocità di rotazione della versione rotante dipende dal modello e varia da 2.000 giri/minuto a 3.000 giri/minuto.

Quali opzioni sono disponibili un sistema di misura magnetico della velocità con 180 impulsi al giro ed il certificato di taratura del PTB (Istituto Metrologico Tedesco) conforme alla norma DIN 51309.

Nella preparazione dei certificati di taratura la HBM opera in stretta collaborazione col PTB di Brunswick (Germania). Questo è il luogo con la più grande macchina di prova standard delle coppie del mondo, con coppia nominale di 1,1 MN∙m. L'incertezza relativa W (k=2) è dello 0,08 % del valore misurato da 5 kN∙m in poi.

I vantaggi per Voi

Il torsiometro a flangia T10FH misura in modo affidabile coppie elevate. Inoltre, i vostri processi operativi beneficiano di maggior produttività ed efficienza ... :

  • pronta reperibilità … affidabilità dovuta alla produzione di serie. Essendo un prodotto di serie, il T10FH è prontamente reperibile, consentendo perciò di ridurre i costi di magazzinaggio delle dispendiose parti di ricambio necessarie per le applicazioni critiche,
  • facile da usare … data l'elettronica integrata nella versione rotante – semplice da usare e rapidi risultati di misura,
  • Economicamente efficace, esente da manutenzione … il T10FH è senza cuscinetti e senza collettori a spazzole.

Documentazione Tecnica

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

T10FH
T10FH ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Disegni CAD

Per accedere ai completi dati CAD di questo prodotto (scaricamenti compresi), effettuate il sottostante il log-in alla HBM.com.

Richiedete offerta per T10FH

Richiesta d'offerta per T10FH

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.


Caratteristiche Salienti

  • Coppia nominale: 100 kN·m, 130 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m e 300 kN·m
  • Velocità nominale di rotazione: da 2.000 a 3.000 giri/minuto
  • Disponibile in versione rotante o stazionaria
  • Senza cuscinetti o collettori a spazzole
  • Struttura corta
  • Opzione: sistema magnetico di misura della velocità con 180 impulsi per rotazione
  • Opzione: certificato di taratura PTB secondo DIN 51309; classe 0,5