T20WN - Torsiogoniometro con codoli cilindrici
Il torsiogoniometro T20WN è stato progettato appositamente per la misurazione di coppie statiche e dinamiche, della velocità e degli angoli di rotazione. Questo trasduttore trova impiego pratico in laboratorio, nelle prove e nella ricerca ed anche nel monitoraggio dei processi di produzione e nel controllo qualità.
Descrizione Prodotto
Il sistema di supporto integrato ne consente il montaggio come cuscinetto di appoggio e ne semplifica l’uso. L’elettronica incorporata con segnale di uscita di ±10 V riduce il costo della catena di misura.
La scatola di giunzione VK20A, offerta come accessorio, semplifica le operazioni di cablaggio, aumenta la sicurezza di esercizio ed integra il torsiometro nella catena di misura completa HBM. Come accessori vengono forniti anche i giunti a soffietto adatti.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| T20WN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 134 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per T20WN
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per T20WN con un click del mouse.
HBM Online Shop3D CAD
Caratteristiche Salienti
- Coppia nominale: 0,1 N•m; 0,2 N•m; 0,5 N•m; 1 N•m; 2 N•m; 5 N•m; 10 N•m; 20 N•m; 50 N•m; 100 N•m e 200 N•m
- Velocità nominale di rotazione: 10.000 giri/minuto (con sistema di misura dell'angolo di rotazione: 3.000 giri/minuto)
- Trasmissione del segnale di misura senza contatto
- Effettua misurazioni su parti rotanti o stazionarie
- Codoli cilindrici per accoppiamento a frizione senza gioco
- Sistema di misura integrato per velocità ed angolo di rotazione
- Segnale di uscita della coppia: ± 10 V
- Accessori: giunti di accoppiamento, scatola di giunzione VK 20