Torsiometri T22

T22 - Torsiometri economici per applicazioni industriali standard

Installare ed usare il T22 integrandolo nel proprio compito di misura e prova risulta rapido e semplice:

  • Elettronica compresa - Con l'elettronica già integrata nel trasduttore si risparmiano tempo e costi – non occorrono amplificatori esterni addizionali per aggiornare la propria catena di misura
  • Installazione rapida - Utilizzando gli appositi giunti disponibili per tutti i campi di misura del T22
  • Struttura compatta - Perciò perfettamente adatta per l'impiego nei banchi prova ove lo spazio è un vincolo

Descrizione Prodotto

I fatti in breve: la famiglia T22 è costituita da torsiometri basati sulla tecnica ad estensimetri, con trasmissione senza contatto dell’alimentazione e del segnale di misura. La classe di precisione è dello 0,5 (conforme alla restrittiva definizione HBM). Il T22 è disponibile con coppia nominale da 5 N∙m ad 1 kN∙m.
Con queste caratteristiche il T22 è innanzi tutto particolarmente idoneo a misurazioni di coppie dinamiche e statiche – sia su organi stazionari che rotanti. Tipici campi d’impiego sono il laboratorio, le prove e misurazioni e l’addestramento.
Ulteriori campi d’impiego del T22 sono il monitoraggio della produzione e del processo – in cui il torsiometro si può connettere direttamente al controllore PLC. L’alimentazione da 11,5 V a 30 V= e le due uscite analogiche di ± 5 V e 10 ±8 mA costituiscono la base per la connessione al PLC.
La scatola di giunzione VK20A, offerta come accessorio, semplifica le operazioni di cablaggio, aumenta la sicurezza di esercizio ed integra il torsiometro nella catena di misura completa HBM. Come accessori vengono forniti anche gli adatti giunti a soffietto.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
T22

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - VK20APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructions - VK20APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 134Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per T22

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti T22

  • Coppia nominale: 5 N·m, 10 N·m, 20 N·m, 50 N·m, 100 N·m, 200 N·m, 500 N·m ed 1 kN·m
  • Velocità nominale di rotazione: da 9.000 giri/minuto a 16.000 giri/minuto
  • Classe di precisione: 0,5
  • Trasmissione senza contatto del segnale di misura
  • Misurazione su parti rotanti o stazionarie
  • Codoli cilindrici per accoppiamento a frizione senza gioco
  • Segnale di uscita della coppia: ± 5 V e 10 ± 8 mA

Numeri di Catalogo

1-T22/5NM
1-T22/10NM
1-T22/20NM
1-T22/50NM
1-T22/100NM
1-T22/200NM
1-T22/500NM
1-T22/1KNM