T40B - Torsiometri digitali con sistema di misura magnetico della velocità di rotazione
Misurazione precisa della velocità di rotazione anche a bassi regimi rotazionali
Robustezza e precisione - queste sono le caratteristiche del T40B della HBM, il torsiometro digitale con sistema di misura magnetico della velocità di rotazione. Il T40B deriva dal collaudato torsiometro T40 ed è convincente grazie a molte nuove caratteristiche. Il torsiometro consente la misurazione della velocità di rotazione e, in aggiunta, il controllo del senso di rotazione. In opzione, un impulso di riferimento integrato permette la misurazione dell'angolo di rotazione, ad esempio per le prove funzionali.
Descrizione Prodotto
Robusto nel banco prova
Negli ambienti industriali avversi, i sistemi di misura ottici raggiungono moto rapidamente i loro limiti. Il torsiometro digitale T40B è affidabile ed insensibile alla polvere ed alla nebbia d'olio ed è quindi predestinato ad applicazioni nell'industria automobilistica, ad esempio nei banchi prova motore.
Misurazione affidabile della velocità di rotazione
Il T40B disponde di un numero di impulsi di uscita di 1024 impulsi / giro per tutti i campi di misura da 50 Nm a 10 kNm. Grazie all'elevato numero di impulsi di uscita, il sistema di misura magnetico della velocità di rotazione consente la rilevazione precisa della velocità rotazionale anche a regimi di rotazione particolarmente bassi. Valori di misura molto affidabili ne sono la conseguenza.
Sistema di misura magnetico della velocità di rotazione - rapida installazione
Il sistema di misura della velocità di rotazione ne consente l'impiego, senza alcuna restrizione, fino alla massima velocità rotazionale nominale, cioè fino a 20.000 giri / minuto a seconda del campo di misura. Il supporto metallico dell'anello di plastica magnetizzata è montato sulla seconda flangia libera del trasduttore ed è quindi completamente incorporato. Ciò riduce l'ingombro e facilita notevolmente l'installazione.
Flessibile grazie alle numerose interfaccia
Il T40B offre la massima flessibilità. Lo statore dispone delle interfaccia standard in frequenza e tensione. Inoltre, è stata integrata la interfaccia digitale TMC (Torque Measurement Communication). Ciò consente al trasduttore di essere impiegato non solo in modalità autonoma; bensì il T40B può essere integrato anche in banchi prova basati su svariati concetti di fieldbus, utilizzando il modulo interfaccia TIM40 oppure il nuovo modulo interfaccia TIM-EC EtherCAT per ottenere le massime prestazioni con le misurazioni altamente dinamiche.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| T40B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - T40B | |||||||||
| Data Sheet - TIM40 | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting Instructions T40B | |||||||||
| Mounting Instructions TIM40 | |||||||||
Couplings | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Couplings | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure Product Family | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 274 | |||||||||
Richiedete offerta per T40B
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Modulo Interfaccia Coppia TIM40
- Da collegare al torsiometro a flangia T40B
- Montaggio su binario-guida EN 50022
- Scalatura, filtratura ed azzeramento del segnale della coppia
- Ampia banda passante fino a 10 kHz (−3 dB)
- Segnali di uscita ±10 V e 12 ± 8 mA
- Svariati moduli Anybus® disponibili come accessori