TB2 - Torsiometro di Riferimento di Estrema Precisione
Il torsiometro di riferimento TB2 è stato progettato come trasduttore di riferimento e di trasferimento per la taratura in loco (sul posto). Un esempio di tali applicazioni può essere la taratura di torsiometri rotanti senza doverli smontare dal banco prova. Sono disponibili i campi di misura nominali 100Nm, 200Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm e 10 kNm.
Descrizione Prodotto
Il trasduttore di riferimento TB2 raggiunge precisioni molto elevate. Associato al certificato di taratura DKD si ottiene la miglior classe 0,05 secondo DIN 51309 od EA 10-14. Lo standard per questa classe richiede un'estensione dal 40 % al 100 % della coppia nominale per i valori del campo di misura. Il TB2 va oltre i requisiti standard, con estensione dal 10 % al 100 % della coppia nominale.
Oltre che per la precisione molto elevata, il torsiometro di riferimento TB2 si distingue particolarmente per la ridottissima sensibilità alle influenze parassite, quali i momenti flettenti e forze laterali. Anche la sensibilità alle influenze ambientali quali, ad esempio le variazioni termiche, è molto bassa, e ciò è dovuto alla geometria chiusa del corpo di misura. Tale geometria compatta e brevettata, è la stessa del torsiometro a flangia T10FS per la misurazione di coppie rotanti.
Sebbene sia stato sviluppato originariamente per applicazione in ambiente industriale, grazie alla sua eccezionale precisione, il TB2 può essere utilizzato ai massimi livelli anche come trasduttore di trasferimento per la taratura delle coppie in condizioni di laboratorio.
Oltre che per compiti di taratura, il TB2 risulta particolarmente idoneo per altre misurazioni di coppie non rotanti. Per l’impiego in condizioni ambientali severe, si consiglia la versione a tenuta stagna con grado di protezione IP67.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| TB2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 195 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per TB2
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per TB2 con un click del mouse.
HBM Online Shop3D CAD
Caratteristiche Salienti
- Coppia nominale: 100 N•m, 200N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 3 kN•m, 5 kN•m e 10 kN•m
- Classe di precisione: 0,03
- Elevata banda di vibrazioni ammissibile
- Classe 0,05 secondo DIN 51309 od EA-10/14 (in associazione al certificato di taratura DKD)
- Opzione: Grado di protezione IP67 secondo EN 60529