Torsiometri di Trasferimento TN

TN - Torsiometri di Trasferimento

Il torsiometro di trasferimento TN è un trasduttore di coppia non rotante specifico per l’uso come standard di trasferimento o trasduttore di riferimento in laboratori di taratura. Il torsiometro di trasferimento TN soddisfa i massimi requisiti di precisione e stabilità.

Descrizione Prodotto

Il TN è parte del corredo di strumentazione degli Istituti Metrologici Nazionali, ed anche dei laboratori di taratura industriali di alto livello. Qui viene principalmente utilizzato come standard di trasferimento per il confronto o la tracciabilità di impianti di taratura della coppia basati su bracci di leva e masse. In secondo luogo esso viene impiegato come torsiometro fisso in impianti di taratura che utilizzano il principio del trasduttore di riferimento. Il TN viene fornito con il certificato di taratura DKD, garantendo la classe 0,05 secondo DIN 51309. Nella versione di standard di trasferimento TOP, esso soddisfa requisiti addirittura superiori a quelli richiesti da questa classe (i migliori previsti dalla norma).
Per poter monitorare il mantenimento delle eccellenti condizioni di taratura, il TN può essere provvisto di punti di misura addizionali per rilevare il momento flettente e la temperatura. Ad ulteriore garanzia della stabilità, è anche possibile munire il trasduttore di un secondo ponte di misura della coppia.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
TNENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in
CE-Certificate 121Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per TN

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti

  • Coppia nominale: 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m e 20 kN m
  • Codoli cilindrici senza chiavette, dimensioni secondo DIN 51309 ed EA-10/14
  • Classe 0,05 secondo DIN 51309 od EA-10/14 (in associazione col certificato di taratura DKD)
  • Opzione: TOP transfer standard (precisione migliorata)
  • Opzione: secondo ponte di misura della coppia
  • Opzione: punto di misura per momenti flettenti
  • Opzione: misurazione della temperatura integrata

Numeri di Catalogo

1-TN/100NM
1-TN/200NM
1-TN/500NM
1-TN/1KNM
1-TN/2KNM
1-TN/5KNM
1-TN/10KNM
1-TN/20KNM