Chiave dinamometrica per taratura TTS

TTS - Chiavi Dinamometriche di Trasferimento per Taratura

La chiave dinamometrica di trasferimento TTS viene usata per verificare e tarare le apparecchiature di taratura delle chiavi dinamometriche. Essa è perfettamente coordinata ai requisiti di questo tipo di taratura, come prescritto nella Direttiva DKD-R 3-8.

Descrizione Prodotto

A causa della particolare tipologia di generazione della coppia prodotta da una chiave dinamometrica, l'estrema resistenza della TTS ai momenti flettenti è un criterio fondamentale.

Come stipulato nella direttiva di taratura DKD-R 3-7, il Servizio di Taratura Tedesco (DKD) documenta i severi requisiti con cui la TTS deve essere misurata quale standard di trasferimento.

Il certificato di taratura è parte integrante del corredo di fornitura.

Nella fornitura sono compresi una custodia per il trasporto ed un adattatore per quadrello esterno di dimensioni standard. Gli adattatori per quadrelli di altre dimensioni sono disponibili quali accessori.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
TTSENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in
CE-Certificate 228Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per TTS

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti

  • Coppia nominale: 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m e 3 kN∙m
  • Trasduttore di trasferimento per la verifica delle apparecchiature di taratura delle chiavi dinamometriche
  • Classe 0,2 secondo DKD-R-3-7
  • Elevata resistenza alle forze trasversali, longitudinali ed ai momenti flettenti

Numeri di Catalogo

1-TTS/100NM
1-TTS/200N
1-TTS/500NM
1-TTS/1000NM
1-TTS/3000NM