DD1 - Compatto trasduttore di deformazione di alta precisione
L'unità base è un trasduttore di spostamento che converte il movimento del palpatore in un segnale elettrico. La conversione viene effettuata da un ponte intero di estensimetri applicato sulla base del palpatore.
Descrizione Prodotto
La tecnologia di applicazione degli estensimetri appositamente sviluppata, il circuito di compensazione e la scelta dei materiali, garantiscono che l'unità abbia elevata precisione e lunga vita operativa. L'unità base DD1 comprende una barra di taratura e le viti di fissaggio. Si possono utilizzare i kit di accessori DD1/ZA e DD 1/ZV11 per trasformare l'unità base in un estensometro per provini. Tale estensometro a pinza si può connettere su provini tondi o piatti, di metallo o di plastica, e la forza di serraggio sul provino può essere regolata finemente mediante la staffa di montaggio.
Sistema di misura | ponte intero di estensimetri |
Sensibilità [mV/V] | ± 2,5 |
Deviazione della linearità [%] | ± 0,05 |
Montaggio | a pinza |
Spostamento nominale [mm] | ± 2,5 |
Temperatura nominale [°C ] | -10 ... +60 |
Peso [g] | 20 |
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| DD1 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 067 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per DD1
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per DD1 con un click del mouse.
HBM Online Shop
Caratteristiche Salienti
- Trasduttori di deformazione versatili con sistema di misura ad estensimetri
- Elevata accuratezza
- Compatti
- Ampia gamma di accessori