Panoramica dei Trasduttori e Sensori di Forza: Misurare Correttamente le Forze con HBM

I trasduttori di forza ed i sensori di forza HBM (talvolta denominati celle di carico di forza) misurano carichi statici e dinamici in trazione e compressione - virtualmente senza alcuna deflessione. I sensori e trasduttori di forza sono disponibili nelle più svariate versioni e classi di precisione.

Le applicazioni tipiche comprendono le misurazioni di forza nei banchi prova, ad esempio misurazioni di forza per verificare la qualità del materiale e la tecnologia di automazione, ad esempio per monitorare la qualità durante le operazioni di riformatura e di giunzione. Il laboratorio di taratura dei trasduttori di forza DKD della HBM rispecchia la competenza della nostra società nei trasduttori e sensori di forza.

Selezione del prodotto
Direzione della forza Forza nominale Già tarato Estensimetri / Piezo  
  Prodotto   Descrizione
S2M Precisi e potenti trasduttori di forza ad S con protezione da sovraccarico integrata, segnale di uscita 2 mV/V
Precisi e potenti trasduttori di forza ad S con protezione da sovraccarico integrata, segnale di uscita 2 mV/V
[10N ... 1000N]
⇕ Trazione e compressione 0.01-1 kN Yes Estensimetri
U10 (U10M, U10S) Trasduttori di forza per applicazioni statiche e dinamiche. Molto robusti e con precise proprietà meccaniche. Insensibili a momenti flettenti e forze laterali. Numerose opzioni
Trasduttori di forza per applicazioni statiche e dinamiche. Molto robusti e con precise proprietà meccaniche. Insensibili a momenti flettenti e forze laterali. Numerose opzioni
[1.25KN ...500KN]
⇕ Trazione e compressione 1-100 kN|100-500 kN Yes Estensimetri
S9M Trasduttori di forza del tipo ad S con alto grado di protezione (IP68), adatti per l'impiego in condizioni ambientali estreme
Trasduttori di forza del tipo ad S con alto grado di protezione (IP68), adatti per l'impiego in condizioni ambientali estreme
[0.5kN ... 50kN]
⇕ Trazione e compressione 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Estensimetri
U1A Trasduttori per piccole forze e con alto segnale di uscita. Precisi. Dimensioni compatte
Trasduttori per piccole forze e con alto segnale di uscita. Precisi. Dimensioni compatte
[10N ... 50N]
⇕ Trazione e compressione 0.01-1 kN Yes Estensimetri
PACEline CFT Trasduttori di forza tarati per montaggio a flangia. Alta rigidità ed alta frequenza di risonanza
Trasduttori di forza tarati per montaggio a flangia. Alta rigidità ed alta frequenza di risonanza
[5 KN ... 120 KN]
⇓ Compressione 1-100 kN Yes Piezo
PACEline CFW Rondelle piezoelettriche di forza con rigidità estremamente elevata e dimensioni molto compatte. Serie di elementi di precarico disponibili quali accessori di montaggio
Rondelle piezoelettriche di forza con rigidità estremamente elevata e dimensioni molto compatte. Serie di elementi di precarico disponibili quali accessori di montaggio
[20 KN ... 700 KN]
⇓ Compressione 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN No Piezo
PACEline CMC Trasduttori piezoelettrici di forza con montaggio a flange. Alta rigidità ed alta frequenza di risonanza. Con amplificatore di carica, taratura quale sistema completo
Trasduttori piezoelettrici di forza con montaggio a flange. Alta rigidità ed alta frequenza di risonanza. Con amplificatore di carica, taratura quale sistema completo
[5 KN ... 120 KN]
⇓ Compressione 1-100 kN Yes Piezo
PACEline CLP Rondelle piezoelettriche per misurazione di forze ovunque lo spazio è un vincolo
Rondelle piezoelettriche per misurazione di forze ovunque lo spazio è un vincolo
[7 kN ... 62 kN]
Compressione 1-100 kN No Piezo
U2B Trasduttori di forza a basso profilo con compensazione delle forze laterali integrata. Provati e collaudati in migliaia di applicazioni
Trasduttori di forza a basso profilo con compensazione delle forze laterali integrata. Provati e collaudati in migliaia di applicazioni
[0.5kN ... 200KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Estensimetri
U3 Robusti trasduttori di forza con flange integrate in ambedue i lati. Altissima stabilità alle forze laterali e loro compensazione. Facile montaggio
Robusti trasduttori di forza con flange integrate in ambedue i lati. Altissima stabilità alle forze laterali e loro compensazione. Facile montaggio
[0.5kN ... 100kN]
⇕ Trazione e compressione 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Estensimetri
U5 Trasduttori di forza a basso profilo per facile montaggio a flangia. Numerose opzioni ed ampia gamma di cavi di collegamento
Trasduttori di forza a basso profilo per facile montaggio a flangia. Numerose opzioni ed ampia gamma di cavi di collegamento
[100kN ... 500KN]
⇕ Trazione e compressione 100-500 kN Yes Estensimetri
U9B Trasduttori di forza miniatura per facile montaggio a flangia. Numerose opzioni ed ampia gamma di cavi di collegamento
Trasduttori di forza miniatura per facile montaggio a flangia. Numerose opzioni ed ampia gamma di cavi di collegamento
[50N ... 50KN]
⇕ Trazione e compressione 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Estensimetri
U93 Trasduttori di forza miniatura per facile montaggio a flangia. Alta stabilità alle forze laterali. Funzione TEDS integrata
Trasduttori di forza miniatura per facile montaggio a flangia. Alta stabilità alle forze laterali. Funzione TEDS integrata
[1KN ... 50KN]
⇕ Trazione e compressione 1-100 kN Yes Estensimetri
U15 Trasduttori di riferimento da usare come standard di trasferimento. Compensazione elettrica del momento flettente, segnale di uscita fino a 4 mV/V. Numerose opzioni, accessori conformi alla ISO 376
Trasduttori di riferimento da usare come standard di trasferimento. Compensazione elettrica del momento flettente, segnale di uscita fino a 4 mV/V. Numerose opzioni, accessori conformi alla ISO 376
[2.5KN ...1000KN]
⇕ Trazione e compressione 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes Estensimetri
C2 (N / kN) Trasduttori di forza a basso profilo con compensazione integrata della forza laterale. Provati e collaudati in migliaia di applicazioni
Trasduttori di forza a basso profilo con compensazione integrata della forza laterale. Provati e collaudati in migliaia di applicazioni
[0.5kN ... 200KN]
⇓ Compressione 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Estensimetri
C4 Trasduttori di forza di riferimento con compensazione del momento flettente, accessori conformi alla ISO 376
Trasduttori di forza di riferimento con compensazione del momento flettente, accessori conformi alla ISO 376
[20KN ... 500KN]
⇓ Compressione 1-100 kN|100-500 kN Yes Estensimetri
C6A Robusti ed efficienti trasduttori per alte forze di compressione. Ampia gamma di accessori. Foro passante per tipi fino a 2 MN
Robusti ed efficienti trasduttori per alte forze di compressione. Ampia gamma di accessori. Foro passante per tipi fino a 2 MN
[200KN ... 5MN]
⇓ Compressione 100-500 kN|> 500 kN Yes Estensimetri
C9B Trasduttori miniatura per forze di compressione, massima affidabilità anche in condizioni ambientali ostili
Trasduttori miniatura per forze di compressione, massima affidabilità anche in condizioni ambientali ostili
[50N ... 50KN]
⇓ Compressione 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Estensimetri
C18 Compatti trasduttori di riferimento per impiego stazionario e mobile. Insensibili all'umidità. Robusto percorso del cavo
Compatti trasduttori di riferimento per impiego stazionario e mobile. Insensibili all'umidità. Robusto percorso del cavo
[10KN ... 5MN]
⇓ Compressione 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes Estensimetri
BU18 Trasduttori di riferimento, classificazione secondo ISO376: 00,  costituito da tre C18/1MN utilizzabili anche individualmente
Trasduttori di riferimento, classificazione secondo ISO376: 00, costituito da tre C18/1MN utilizzabili anche individualmente
[3MN]
⇓ Compressione > 500 kN Yes Estensimetri
KMR Trasduttori installabili come rondelle di misura della forza. Robusti trasduttori con alto grado di protezione da usare in condizioni ambientali ostili
Trasduttori installabili come rondelle di misura della forza. Robusti trasduttori con alto grado di protezione da usare in condizioni ambientali ostili
[20KN ... 400KN]
⇓ Compressione 1-100 kN|100-500 kN No Estensimetri
TOP-Transfer I trasduttori di forza di riferimento di massima precisione. Superando alcuni del fattore 10 i requisiti ISO 376, essi sono lo standard per le misurazioni internazionali di confronto
I trasduttori di forza di riferimento di massima precisione. Superando alcuni del fattore 10 i requisiti ISO 376, essi sono lo standard per le misurazioni internazionali di confronto
[100N ... 500KN]
⇕ Trazione e compressione 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Estensimetri
Z30A Trasduttori di riferimento di alta precisione per forze minori. Alta stabilità a lungo termine, antisovraccarico integrato, TEDS. Classe ISO 376:00, accessori conformi alla ISO 376
Trasduttori di riferimento di alta precisione per forze minori. Alta stabilità a lungo termine, antisovraccarico integrato, TEDS. Classe ISO 376:00, accessori conformi alla ISO 376
[50N ... 10KN]
⇕ Trazione e compressione 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Estensimetri
Z4A Trasduttori di riferimento di alta precisione per forze elevate. Alta stabilità a lungo termine. Classe 00 secondo ISO 376, accessori conformi alla ISO 376
Trasduttori di riferimento di alta precisione per forze elevate. Alta stabilità a lungo termine. Classe 00 secondo ISO 376, accessori conformi alla ISO 376
[20KN ... 100KN]
⇕ Trazione e compressione 1-100 kN|100-500 kN Yes Estensimetri