BU18

BU18 - Sistema Assemblato che Estende i Limiti di Taratura della Forza

Il sistema assemblato (build-up) BU18 è stato sviluppato per misurare o tarare elevate forze di compressione, quale alternativa più piccola e meno costosa alle esistenti macchine a pesi diretti. Il sistema comprende tre trasduttori di forza di precisione montati in parallelo, su cui è distribuita la forza da misurare.

Date le loro dimensioni compatte e l'alta precisione, il sistema assemblato BU18 si basa sui trasduttori di forza di compressione HBM C18, con cui si ottiene l'accuratezza di Classe 00 secondo ISO 376. Nella fornitura è compresa una scatola di giunzione per il collegamento in parallelo del segnale dei tre trasduttori. Negli Istituti Nazionali e nei laboratori di taratura industriali si usano normalmente macchine di taratura con caricamento diretto a pesi morti. Nel caso di forze molto elevate nel campo dei meganewton (MN), queste macchine sono estremamente grandi e dispendiose. Un'alternativa al caricamento diretto è la taratura per confronto usando trasduttori di forza di riferimento. Tuttavia, anche i trasduttori di riferimento devono essere tarati e non sono disponibili macchine a pesi diretti di capacità adeguata a tale compito.

La HBM ha fornito il primo sistema assemblato BU18 al Laboratorio Nazionale di Forze Rumeno, ove esso viene usato come Standard Nazionale. Il sistema ha la massima capacità di 3 MN.

Su richiesta sono disponibili sistemi assemblati con differenti capacità massime.

Documentazione Tecnica

Inserite l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

BU18
BU18 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log In
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log In
Opuscolo Please Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Richiesta d'offerta per BU18

Richiesta d'offerta per BU18

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi consente di richiedere l'offerta con un semplice clic del mouse.


Caratteristiche Salienti

  • Misurazione di forze di compressione 
  • Forza nominale 3 MN
  • Basato su 3 trasduttori di forza (1 MN), per le successive misurazioni su macchine di taratura con capacità nominali più basse 
  • Completo di tutte le parti per l'applicazione della forza 
  • Struttura compatta, salva-peso e salva-spazio 
  • Classe 00 secondo ISO 376 (in combinazione col certificato di taratura DKD)