C18

C18 - Trasduttori compatti per la misurazione precisa di grandi forze

Il trasduttore di forza C18 è lo strumento ideale per eseguire compiti di taratura nel caso di spazio di montaggio ridotto. Grazie al suo peso contenuto, rappresenta inoltre la soluzione ideale per l’impiego mobile. Il principio di funzionamento a torsione anulare ha consentito di ottenere un corpo di misura di diametro ridotto ed altezza contenuta.

Descrizione Prodotto

Novità: disponibile anche con forza nominale di  5 MN

Il trasduttore è disponibile in 11 modelli con diverse forze nominali da 10 kN a 5 MN, consentendone l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni. Il corpo di misura completo e le parti di introduzione della forza comprese nella fornitura (basamento ed appoggio) sono di acciaio inossidabile. Esse assicurano risultati di prova ottimali e, nel contempo, prevengono gli errori di caricamento. 

Il trasduttore di forza si distingue per la sua precisione: è garantita la Classe 0,5 secondo la ISO 376. Per le forze nominali da 500 kN è possibile su richiesta anche la Classe 00. Le principali applicazioni comprendono i  compiti di taratura quali, ad esempio, la classificazione delle macchine prova materiali,  oppure garantire la tracciabilità delle apparecchiature i prova industriali.  A tal scopo, la HBM tara i trasduttori di forza nel proprio laboratorio, accreditato come laboratorio DKD da 25 anni.

Max. forza di esercizio [%]

170 (10-1000 kN), 150 (2000-3000 kN), 135 (5000 kN)

Campo nominale di telperatura [°C]

+10 ... +40

Grado  di protezione

IP68 secondo EN 60529

Materiale

basamento ed appoggio superiore di acciaio inossidabile 

Senso della forza

compressione

Forza nominale

10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 5 MN

Sensibilità nominale [mV/V]

2

Richiedete offerta per C18

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
C18ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 210Please log inPlease log inPlease log in

Caratteristiche Salienti

  • Misurazione accurata di grandi forze di compressione fino al campo dei MN
  • Compatto, leggero
  • Eccellente rapporto prezzo / prestazioni 
  • Parti per l'introduzione della forza comprese nella fornitura 
  • Garantita la Classe 0,5 secondo ISO 376. Su richiesta la Classe 00 per forze nominali da 500 kN in poi 

Numeri di Catalogo

1-C18/10KN
1-C18/20KN
1-C18/50KN
1-C18/100KN
1-C18/200KN
1-C18/300KN
1-C18/500KN
1-C18/1MN
1-C18/2MN
1-C18/3MN
1-C18/5MN