C2 - Trasduttore di Forze di Compressione

C2 - Trasduttori Ermeticamente Incapsulati per Forze di Compressione

I trasduttori di forza della serie C2 sono adatti alla misurazione di forze in compressione. Essi consentono misurazioni molto accurate di forze statiche e dinamiche.

  • Trasduttori di forza costruiti con materiali resistenti alla corrosione
  • Trasduttori per forze di compressione
  • Robusti grazie all'elevata resistenza al carico dinamico
  • Basso ingombro globale
  • Deflessione nominale < 0,1 mm

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
C2 (N / kN)ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 234Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per C2

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Caratteristiche Salienti

  • Max. forza di esercizio: 150 %
  • Campo nominale di temperatura: -10 °C ... +70 °C
  • Grado di protezione: IP67 (IP68)
  • Materiale: acciaio inossidabile
  • Senso del carico: compressione
  • Forza nominale: 0,5 kN; 1 kN; 2 kN; 5 kN; 10 kN; 20 kN; 50 kN; 100 kN; 200 kN
  • Sensibilità nominale: 2 mV/V

Numeri di Catalogo

1-C2/500N
1-C2/1KN
1-C2/2KN
1-C2/5KN
1-C2/10KN
1-C2/20KN
1-C2/50KN
1-C2/100KN
1-C2/200KN