C4 - Standard di Forza: Trasduttori di forza di precisione
I trasduttori di precisione della serie C4 sono idonei alla misurazione di forze di compressione. Essi misurano forze statiche o quasi statiche con grande accuratezza.
Descrizione Prodotto
Max. forza di esercizio [%] | 150 |
Campo nom. di temperatura [°C] | +10...+40 |
Grado di protezione | IP 67 |
Materiale | acciaio temperato |
Senso della forza | compressione |
Forza nominale | 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN |
Sensibilità nominale [mV/V] | 2 |
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
| C4 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 140 | |||||||||
Richiedete offerta per C4
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Trasduttore di forza con la massima accuratezza, da usare come standard di prova
- Opzioni di classificazione per strumenti con certificato di taratura DKD secondo ISO 376
- Standard di trasferimento + taratura DKD (opzionale)
- Standard di trasferimento nei confronti internazionali delle forze
- Buona stabilità a lungo termine
Numeri di Catalogo
1-C4/20KN
1-C4/50KN
1-C4/100KN
1-C4/200KN
1-C4/500KN