C6A - Trasduttori di Forza per Alti Carichi Nominali
I trasduttori C6A sono progettati per misurare forze di compressione statiche e dinamiche. Si possono anche misurare forze di trazione con gli appositi dispositivi per invertire il senso del carico. Questi trasduttori possono essere montati in qualsiasi posizione, purché la forza da misurare agisca nella direzione del loro asse.
Descrizione Prodotto
I trasduttori di forza di questa serie HBM misurano forze dinamiche nella direzione di carico con la stessa precisione di quelle statiche. I trasduttori di forza sono esenti da manutenzione e possono essere installati in luoghi scarsamente accessibili. I loro segnali di misura elettrici possono essere trasmessi a punti di misura remoti per compiti di monitoraggio, indicazione e registrazione, oltre che per compiti di controllo e regolazione.
- Forze nominali elevate anche per le più piccole dimensioni
- Trasduttore di forza in compressione
- Foro interno passante per forze nominali da 200 kN a 2 MN
- Versione resistente alla corrosione per forze nominali 200 kN e 500 kN
- Elevato livello di sicurezza operativa anche in condizioni d'impiego avverse
- Numerosi accessori di montaggio
Casi di Studio su C6A
Il sistema di monitoraggio HBM offre una nuova vita operativa alla vecchia ciminiera industriale
Quale parte di una recente ristrutturazione, è stata data nuova vita operativa ad una vecchia ciminiera industriale a Barcellona, grazie ad un sistema di monitoraggio HBM costituito dalla completa catena di misura.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| C6A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 128 | |||||||||
Richiedete offerta per C6A
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Max. forza di esercizio: 150 %
- Campo nominale di temperatura: -10 °C ... +70 °C
- Grado di protezione: IP67
- Materiale: acciaio inossidabile
- Senso del carico: compressione
- Forza nominale: 200 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 5 MN
- Sensibilità nominale: 2 mV/V
Numeri di Catalogo
1-C6A/200KN
1-C6A/500KN
1-C6A/1MN
1-C6A/2MN
1-C6A/5MN