C9B - Trasduttore di Forza in Compressione

C9B - Trasduttori di Forza Miniatura Ermeticamente Incapsulati

Il compatto trasduttore di forza C9B della HBM misura forze di compressione statiche e dinamiche da 50 N a 50 kN, consentendo la scelta del modello più adatto alle proprie applicazioni quali quelle farmaceutiche o di saldatura, i processi di piantaggio od il controllo qualità nelle linee di produzione.

Descrizione Prodotto

Disponibile in dieci modelli che coprono diversi campi di misura, il trasduttore di forza C9B garantisce misurazioni altamente affidabili. La struttura del C9B assicura alta stabilità ai sovraccarichi, specialmente per i campi di misura più bassi, al fine di proteggere il trasduttore dai sovraccarichi che potrebbero verificarsi durante il montaggio.

Realizzato completamente in acciaio inossidabile, il robusto C9B è saldato ermeticamente e viene fornito con un rapporto di prova comprendente le specifiche individuali.

La struttura compatta del C9B lo rende ideale come trasduttore di taratura per presse da pastiglie o per macchine di saldatura a punti. Insieme al sistema di amplificatori bicanale MP85, il C9B può essere impiegato per il monitoraggio distribuito di piantaggi, comprendendo la valutazione diretta OK / NOK del processo di produzione nei sistemi di giunzione a pressa.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
C9BENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 065Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per C9B

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Caratteristiche Salienti

  • Max. forza di esercizio: 120 %
  • Campo nominale di temperatura: -10 °C ... +70 °C
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale: acciaio inossidabile
  • Senso del carico: compressione
  • Forza nominale: 50 N, 100 N, 200 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
  • Sensibilità nominale: 1 mV/V

Numeri di Catalogo

1-C9B/50N
1-C9B/100N
1-C9B/200N
1-C9B/0.5KN
1-C9B/1KN
1-C9B/2KN
1-C9B/5KN
1-C9B/10KN
1-C9B/20KN
1-C9B/50KN