KMR - Rondella di Forza con Tecnologia ad Estensimetri
Le rondelle di forza anulari KMR sono progettate per misurare forze di compressione statiche e dinamiche. Essi sono particolarmente indicati per il monitoraggio delle forze, ad esempio nei processi di produzione o per quelli di giunzione ed imbullonamento. Inoltre, questi trasduttori trovano largo impiego nell'industria alimentare.
Il grado di protezione IP67 ne permette l'impiego anche all'aperto.
- Rondella di forza con tecnologia ad estensimetri
- Dimensioni secondo DIN 125
- Struttura saldata; grado di protezione IP67
- Acciaio inossidabile
- Elevata ripetibilità
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
| KMR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 066 | |||||||||
Richiedete offerta per KMR
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Max. forza di esercizio: 150 %
- Campo nominale di temperatura: -10 °C ... +70 °C
- Grado di protezione: IP67
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Senso del carico: Compressione
- Forza nominale: 20 kN, 40 kN, 60 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 400 kN
- Sensibilità nominale: 1,7 mV/V ... 2,3 mV/V
Numeri di Catalogo
1-KMR/20KN
1-KMR/40KN
1-KMR/60KN
1-KMR/100KN
1-KMR/200KN
1-KMR/300KN
1-KMR/400KN