- PACEline CFT
PACEline CFT - Compatti trasduttori piezoelettrici di forza per misurazioni altamente dinamiche
Il trasduttore piezoelettrico di forza CFT della HBM è disponibile con campo di misura da 5 a 120 kN, consentendo la misurazione affidabile ed integrata della forza, specialmente in spazi di montaggio estremamente ridotti.
Descrizione Prodotto
Il trasduttore è idoneo al monitoraggio di processi di piantaggio e di montaggio di elevata dinamica, con rapide variazioni della forza. Quale componente della catena di misura della forza PACEline, il trasduttore CFT si può impiegare anche ove finora era possibile usare solo i sensori anulari (rondelle di forza) non tarati.
Minime dimensioni, assoluta affidabilità: ingombro minore del 97%
L’ingombro del trasduttore piezoelettrico PACEline CFT è solo il 3% di quelli costruiti con altre tecnologie sensoristiche. La forma molto compatta non và tuttavia a detrimento dell’affidabilità: il trasduttore CFT è in grado di misurare su più intervalli (decadi) mantenendo la piena precisione.
Ulteriori vantaggi dei trasduttori di forza PACEline CFT sono l’elevata rigidità e la robusta struttura, che si apprezzano particolarmente impiegandoli nel gravoso ambiente industriale. Grazie al montaggio a flangia da ambedue i lati ed al foro centrale, i trasduttori PACEline CFT si possono integrare facilmente e rapidamente negli impianti preesistenti.
I trasduttori di forza PACEline CFT vengono forniti anche come catena di misura denominata CMC, comprendente il cavo e l'amplificatore di carica.
Accessori

CSB4/1 - Scatola sommatrice
Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.
Cavi
Cavi per componenti piezoelettrici
Tutti i cavi per trasduttori piezoelettrici della HBM sono particolarmente esenti da disturbi e possono essere usati nell'intero campo di temperatura dei sensori.
Caratteristiche principali in sintesi:
Campo di temperatura: | -55 ... +200 °C |
Schermatura: | Strato intermedio semiconduttore, treccia di rame argentata |
Mantello: | FPM |
Rumore triboelettrico: | Massimo 1 pC |
Isolamento a 20 °C: | 1014 Ohm |
Impedenza: | 50 ± 5 Ohm |
Diametro esterno: | 1,9 mm |
Raggio di curvatura: | 10 mm |
Isolante: | PTFE |
La nostra gamma di accessori viene continuamente aggiornata ed attualmente comprende i seguenti cavi:
1-KAB 143-3
- Lunghezza del cavo: 3 m
- Spina 10-32 UNF alle due estremità
- Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore CMA
1-KAB 145-3
- Lunghezza del cavo: 3 m
- Spina 10-32 UNF alle due estremità ma, rispetto all'1-KAB 143-3, con protezione massiccia della spina
- Guarnizione O-Ring sul sensore per l'uso in condizioni estremamente severe
- Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore CMA
1-KAB 176-2
- Lunghezza del cavo: 2 m
- Un'estremità con spina tipo 10-32 UNF, l'altra estremità con spina BNC
- Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore digitale di carica CMD600
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| PACEline CFT | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Richiedete offerta per PACEline CFT
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Trasduttore di forza in compressione con struttura molto compatta
- Forza nominale: 5, 20, 50, 70, 120 kN
- Elevata rigidità, struttura robusta
- Adatto per applicazioni di piantaggio e montaggio con rapide variazioni della forza
- Custodia di acciaio inossidabile
- Facilmente integrabile grazie alle due flange di montaggio ed al foro centrale
- Segnale di uscita dipendente solo dalla forza applicata e non dal campo di misura: scegliendo una forza nominale superiore si ottiene maggior resistenza ai sovraccarichi a parità del segnale di uscita
Prodotti Correlati
Numeri di Catalogo
1-CFT/5KN
1-CFT/20KN
1-CFT/50KN
1-CFT/70KN
1-CFT/120KN